17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • クランプ力(N)

    ~mm
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • ネジ径 M

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スロットサイドクランプ(MBSCS)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スロットサイドクランプ(MBSCS) 外形図

製品仕様

本体クランプジョーボルト
S17C
浸炭焼入
研磨仕上
四三酸化鉄皮膜
HRC40~45
SKD12
浸炭焼入
四三酸化鉄皮膜
HRC40~45
SCM440
四三酸化鉄皮膜
HRC38~45

付属品
六角穴付きボルト…2本

規格表

型番WSLW1HPM1W3MW2クランプ力
(kN) 
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
MBSCS-M0819.10.6131.257.125.138.1M8×1.25-30L6M6×1-16L51619.5336
MBSCS-M1025.41.2737.668.631.547M10×1.25-35L8M10×1.5-20L81740.5510

使用例

スロットサイドクランプ(MBSCS) 使用例
型番P1W4
MBSCS-M0815.870.25
MBSCS-M1019.30.5

<取付方法>

  • (1)ワーク端面からネジ穴までの推奨ピッチ(P1)にて、ネジ穴加工をしてください。
  • (2)ワークを挿入し、六角穴付きボルトを締付けてください。

※加工前にはクランプが確実に行われているか、ご確認ください。

型番リスト

表示件数

クランプ力

(N)

ストローク S

(mm)

ネジ径 M

トラスココード

RoHS?最小発注数量
16000
0.61
M8×1.25
302-6647
10
1個
17000
1.27
M10×1.5
302-6655
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,899
( 20,789 )
3日目
27,899
( 30,689 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下方向への確実なクランプができます
・アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットサイドクランプ(MBSCS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットサイドクランプ(MBSCS)
スロットストラップセット(Aタイプ)(BJ156-A)
フッククランプ(BJ132)
プッシュクランプ (QLPU)
スイングクランプ(クランプレバータイプ) (QLSWC)
サイドクランプ(CP101)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格18,899-3,997 -3,667 -17,728 -14,089 -25,489 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類横押しクランプストラップ下押しクランプ押し出しクランプ下押しクランプ横押しクランプ
材質S17CSCM435SCM440SCM440S45CS45C
表面処理四三酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄被膜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング