メカニカル部品技術窓口
シンプルでコンパクト設計のボルトクランプ。 【特長】 ・黒皮面用、仕上げ面用、仕上げ面用(黄銅製)の3...
詳細を確認


MBSC-Cのみボタンボルト。
| タイプ | 本体 |
|---|---|
| MBSC-A | SKD12 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 HRC45~48 |
| MBSC-B | SKD12 焼入焼戻 HRC45~48 |
| MBSC-C | 黄銅(カドミウム低減材) |
■MBSC-A(黒皮面用)
| 型番 | W | H | ストローク | H1 | L1 | P | Lf | M | W1 | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBSC025A | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5×0.45-8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 |
| MBSC04A | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4×0.7-12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 |
| MBSC06A | 19.1 | 3.8 | 0.6 | 7.1 | 19.1 | 7.6 | 13 | M6×1-16L | 5 | 16 | 22.5 | 21 |
| MBSC10A | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10×1.5-25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 |
| MBSC12A | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | M12×1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 |
■MBSC–B(仕上面用)
| 型番 | W | H | ストローク | H1 | L1 | P | Lf | M | W1 | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBSC025B | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 7 | M2.5×0.45-8L | 2 | 2.8 | 1.8 | 3 |
| MBSC04B | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4×0.7-12L | 3 | 6.6 | 5.6 | 7 |
| MBSC06B | 19.1 | 3.8 | 0.6 | 7.1 | 19.1 | 7.6 | 13 | M6×1-16L | 5 | 16 | 22.5 | 21 |
| MBSC10B | 25.4 | 6.4 | 1.2 | 11.4 | 25.4 | 10.2 | 20 | M10×1.5-25L | 8 | 17 | 40.6 | 65 |
| MBSC12B | 38.1 | 9.5 | 1.9 | 16.3 | 38.1 | 15.2 | M12×1.75-30L | 10 | 50 | 145 | 200 |
■MBSC–C(仕上面用)
| 型番 | W | H | ストローク | H1 | L1 | P | Lf | M | W1 | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBSC025C | 9.5 | 1.9 | 0.19 | 3.6 | 9.5 | 3.8 | 5 | M2.5×0.45-8L | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 3 |
| MBSC04C | 12.7 | 2.5 | 0.4 | 4.8 | 12.7 | 5.1 | 10 | M4×0.7-12L | 2.5 | 1.7 | 2.8 | 7 |
| MBSC06C | 19.1 | 3.8 | 0.6 | 7.1 | 19.1 | 7.6 | 11 | M6×1-16L | 4 | 4.2 | 5.6 | 23 |

1

2

3
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,797円 ( 3,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,797円 ( 3,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,078円 ( 3,386円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,497円 ( 2,747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,748円 ( 3,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,256円 ( 11,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,256円 ( 11,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
シンプルでコンパクト設計のボルトクランプ。
【特長】
・黒皮面用、仕上げ面用、仕上げ面用(黄銅製)の3タイプ。
・ワークをしっかり下方向へクランプするので浮き上がり抑制効果がある。
・省スペース。
【用途】
・薄物ワークの加工に最適。
・多数個取り治具にも利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
フィックスチャークランプ (MBFC)
4.7通常価格(税別):918円~

イマオコーポレーション
カムスクリュー(MBCS)
5通常価格(税別):698円~

鍋屋バイテック
偏心クランプボルト SLEC-A
4.5通常価格(税別):411円~

イマオコーポレーション
スパイラル カム クランプ (CP135)
3通常価格(税別):2,270円~

イマオコーポレーション
スロットクランプ(MBSC)
4.3通常価格(税別):2,497円~

イマオコーポレーション
スパイラル カム クランプ(レバータイプ)
4通常価格(税別):4,514円~

イマオコーポレーション
クランププレート(CP135-P)
0通常価格(税別):862円~

イマオコーポレーション
ダブルエッジクランプ(セルフカット)(MBDES)
0通常価格(税別):4,389円~

ミスミ
スプリングクランプ スモールタイプ
4.2通常価格(税別):1,940円~