17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

Tスロットトークランプ(MBTC)

通常単価(税別)
12,29912,899
税込単価
13,52914,189
通常出荷日:3日目

【特長】・T溝に取付けてご使用ください。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転す...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Tスロットトークランプ(MBTC) 外形図

製品仕様

本体、Tナットクランプジョーカムスクリュー
S17C
浸炭焼入
四三酸化鉄皮膜
HRC40~45
S17C
浸炭焼入
黄銅メッキ
HRC40~45
ゴールド
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC38~45

規格表

型番T溝W1WHH1LMクランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
MBTC1414用13.822168.529M12×1.75-30L1788270
MBTC1818用17.628.5191132M12×1.75-35L320

使用例

Tスロットトークランプ(MBTC) 使用例1

マシンテーブルのT溝に取付けて使用します。

Tスロットトークランプ(MBTC) 使用例2

<取付方法>

Tスロットトークランプ(MBTC) 使用例

(1)T溝にナットを挿入する。

Tスロットトークランプ(MBTC) 使用例

(2)カムスクリューを完全にねじ込んだ状態から1回転ほど戻し、上図に示したような位置にセットしてください。

Tスロットトークランプ(MBTC) 使用例

(3)ワークに対してクランプを押し、本体を固定してください。

(4)カムスクリューを締め付けてワークをクランプしてください。

注意・禁止事項

  • クランプは右回転にてご使用下さい。
  • ワークのストッパーは右側に設置してください。

型番リスト

表示件数

トラスココード

T溝

RoHS?最小発注数量
292-7080
14用
10
1個
292-7098
18用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,899
( 14,189 )
3日目
12,299
( 13,529 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T溝に取付けてご使用ください。
・下方向への確実なクランプができます。
・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットトークランプ(MBTC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tスロットトークランプ(MBTC)
サイドクランプ(BJ100(M16))
スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1
アルネス クランプ (ARN)
引込みクランプ(六角タイプ)(PTPD)
スイングクランプ(スパイラルタイプ)(PTSW2)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格12,299-34,30955,079 -27,78566,79460,223 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類横押しクランプ横押しクランプ下押しクランプ横押しクランプ引き込みクランプ下押しクランプ
クランプ力(N)170005800060004900120006000
材質S17CFCD450SCM440STPT370S45CSCM440
表面処理四三酸化鉄皮膜黒色粉体焼付塗装四三酸化鉄皮膜焼付塗装四三酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング