17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • d(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 先端材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 本体表面処理

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端熱処理

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インデックスプランジャー(薄板タイプ、ノーズロック型)(TWDXN-L)

通常単価(税別)
2,3273,297
税込単価
2,5603,627
通常出荷日:3日目

薄板用のインデックスプランジャー(ノーズロック付)。【特長】・ハンド操作のインデックスプランジャー。・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TWDXN-L(スチール製)の外観

TWDXN-L(スチール製)の外観

TWDXN-AL-SUS(SUS製)の外観

TWDXN-AL-SUS(SUS製)の外観

インデックスプランジャーの寸法図

インデックスプランジャーの寸法図

サイズd
(-0.02)
(-0.04)
SS1AL荷重(N)
最小~最大
適用専用
レンチ
TWDXN-L
TWDXN-AL-SUS
10-555~911.51.346.56~15TWDXN-W1416
10-666~1012.51.847.57~19
タイプ本体ノブコイルバネノーズ
TWDXN-LSUM22L
四三酸化鉄皮膜
ポリアミド
つや消しブラック
SUS302WPASUM22L
HRC58~62
TWDXN-AL-SUSSUS303SUS303

質量
TWDXN10-5L、TWDXN10-5AL-SUS/36g
TWDXN10-6L、TWDXN10-6AL-SUS/37g

特長

インデックスプランジャーの部分名
  • ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め、解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャー。
  • ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できる。

使用例・使用方法

1.取付け穴を確認する。

1.取付け穴を確認する。

2.フランジ付きスリープをねじ込む。

2.フランジ付きスリープをねじ込む。

3.完了。

3.完了。

型番リスト

表示件数

d

(mm)

本体材質

先端材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

先端熱処理

RoHS?最小発注数量
5
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
46.5
なし
10
1個
5
[スチール] SUM22L四三酸化鉄皮膜
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
46.5
浸炭焼入
10
1個
6
[ステンレス] SUS303
[ステンレス] SUS303
なし
47.5
なし
10
1個
6
[スチール] SUM22L四三酸化鉄皮膜
[スチール] SUM22L
四三酸化鉄皮膜
47.5
浸炭焼入
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,297
( 3,627 )
3日目
2,327
( 2,560 )
3日目
3,297
( 3,627 )
3日目
2,327
( 2,560 )
3日目

詳細情報

基本情報

薄板用のインデックスプランジャー(ノーズロック付)。
【特長】
・ハンド操作のインデックスプランジャー。
・耐熱温度80℃。
・ピンの引き込みを手動で行えるため、位置決め・割り出しの解除を手動で行う装置に最適。
【用途】
・1~5mmの薄板に設置する時に。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー(薄板タイプ、ノーズロック型)(TWDXN-L)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のフランジスリーブを紛失した場合、購入は可能ですか?
A
購入可能です。お問い合わせ下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー(薄板タイプ、ノーズロック型)(TWDXN-L)
インデックス プランジャー(ノーズロック型)NDXC-L
インデックス プランジャー(リングタイプ)(SDXR)
インデックス プランジャー(T型ノブ)(NDXT)
インデックスプランジャー(ロングストローク)(SDXNE)
インデックスプランジャー(薄板タイプ)(TWDXN)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,327-7851,789 -2,1332,6181,689 -
通常出荷日3日目4日目3日目〜4日目在庫品1日目3日目
種類標準ノブ標準ノブリング付特殊ノブ標準ノブ標準ノブ
ロック機構レストポジションレストポジションリターンリターンリターンリターン
取付方法ボルト取付ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
取付部外径(mm)106-164.510
S(mm)44-854

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング