17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付部外径(mm)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • 先端材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端表面処理

  • 先端熱処理

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)

通常単価(税別)
2,1334,170
税込単価
2,3464,587
通常出荷日:3日目

【特長】・ボディが樹脂製のため軽量です。・EKIP-SUS、EKIP-W-SUSタイプは錆を嫌う場所に...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)の外観

EKIP / EKIP-SUSの外観

EKIP / EKIP-SUSの外観

EKIP-W / EKIP-W-SUSの外観

EKIP-W / EKIP-W-SUSの外観

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)の外寸

EKIP / EKIP-SUSの外寸

EKIP / EKIP-SUSの外寸

EKIP-W / EKIP-W-SUSの外寸

EKIP-W / EKIP-W-SUSの外寸

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)の本体素材

タイプ本体ノブロックナットコイルバネノーズ
EKIP
EKIP-W
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブラック
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
ポリアミド
(ガラス繊維強化)
ブラック
SUS302SUM24L
四三酸化鉄皮膜
HRC30~50
EKIP-SUS
EKIP-W-SUS
SUS303

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)の仕様

サイズd
(-0.1)
(-0.15)
SAML1LW1T1WT荷重(N)
最小~最大
EKIP EKIP-SUS16883.2M16×1.52668198241011~30
EKIP-W EKIP-W-SUS2010104M20×1.533792210301119~45
スチール製SUS製
シングルナットダブルナットシングルナットダブルナット
品番質量(g) 品番質量(g)品番質量(g)品番質量(g)
EKIP1647EKIP16W51EKIP16-SUS47EKIP16W-SUS51
EKIP2062EKIP20W70EKIP20-SUS62EKIP20W-SUS70

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)の技術データ

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)の機械強度

品番 : EKIP16
最大締付トルク: 18N・m
破壊荷重 F: 5,900N

品番 : EKIP-W20
最大締付トルク: 25N・m
破壊荷重 F: 7,700N

品番 : EKIP-SUS16
最大締付トルク: 18N・m
破壊荷重 F: 4,400N

品番 : EKIP-W-SUS20
最大締付トルク: 25N・m
破壊荷重 F: 6,800N

  • タップ穴に切り粉等がないか確認して取り付けてください。
  • インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで 使用する場合は、タップ穴の面取り加工を施さなければ、 最大接触面が得られます。

型番リスト

表示件数

取付部外径

(mm)

d

(mm)

S

(mm)

先端材質

長さ L

(mm)

先端表面処理

先端熱処理

ナット

RoHS?最小発注数量
24
8
8
[スチール] SUM24L四三酸化鉄皮膜
68
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
24
8
8
[ステンレス] SUS303
68
なし
なし
シングルナット
10
1個
24
8
8
[スチール] SUM24L四三酸化鉄皮膜
68
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
24
8
8
[ステンレス] SUS303
68
なし
なし
ダブルナット
10
1個
30
10
10
[スチール] SUM24L四三酸化鉄皮膜
79
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
シングルナット
10
1個
30
10
10
[ステンレス] SUS303
79
なし
なし
シングルナット
10
1個
30
10
10
[スチール] SUM24L四三酸化鉄皮膜
79
四三酸化鉄皮膜
焼入焼戻
ダブルナット
10
1個
30
10
10
[ステンレス] SUS303
79
なし
なし
ダブルナット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,189
( 2,408 )
3日目
2,812
( 3,093 )
3日目
2,133
( 2,346 )
3日目
3,006
( 3,307 )
3日目
2,618
( 2,880 )
3日目
3,782
( 4,160 )
3日目
2,812
( 3,093 )
3日目
4,170
( 4,587 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディが樹脂製のため軽量です。
・EKIP-SUS、EKIP-W-SUSタイプは錆を嫌う場所に最適です。
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。
・ノーズ部分の材質がスチール製とステンレス製から選択可能です。
・耐熱温度:-30℃~130℃。
【用途】
・ピンの引き込みを手動で行えるため、位置決め・割り出しの解除を手動で行う装置。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q受け側に使用する部品はありますか?
A
受け側に使用する部品はございません。お客様の仕様に合わせてお客様ご自身でご準備下さい。
Q製品使用中にノブが抜けた場合、交換用のノブはありますか?
A
ありません。申し訳ありませんが、新しい製品に交換いただくことになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ インデックス プランジャー(ロブノブタイプ)
インデックス プランジャー(ノーズロック型)NDXC-L
インデックス プランジャー(T型ノブ)(NDXT)
インデックス プランジャー(遠隔操作タイプ)(RANDX)
インデックスプランジャー(ロングストローク)(SDXNE)
エンプラ インデックス プランジャー(ノーズロック型)(EGIP)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,133-7852,13311,869 -2,618979 -
通常出荷日3日目4日目4日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類標準ノブ標準ノブ特殊ノブ標準ノブ標準ノブレバータイプ
ロック機構リターンレストポジションリターンリターンリターンレストポジション
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込みねじ込み
全長標準標準標準標準標準標準
本体材質ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラックSUM22LSUM22LSUS303SUS303ポリアミド

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング