17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ

通常単価(税別)
1,21412,085
税込単価
1,33513,294
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・高精度な軸受用鋼球を内輪として特殊鋼合金を構造用炭素鋼製ホルダーまたは外輪へインサートし、滑...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ 外形図01

製品仕様

許容傾斜角度

単位:度
内径 d(mm)568101214161820222530
POSα14.581081011121111121212
α271114121314151414151515
ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ 製品仕様01

規格表

ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ 規格表01

型番リスト

表示件数

接続ねじ 種類

接続ねじ

内径

(mm)

基本定格荷重

(kN)

許容傾斜角度 α

(deg)

RoHS?最小発注数量
めねじ・右ねじ
M5
5
2.9
4.5
10
1個
めねじ・左ねじ
M5
5
2.9
4.5
10
1個
めねじ・右ねじ
M6
6
3.7
8
10
1個
めねじ・左ねじ
M6
6
3.7
8
10
1個
めねじ・右ねじ
M8
8
6.5
10
10
1個
めねじ・左ねじ
M8
8
6.5
10
10
1個
めねじ・右ねじ
M10
10
9.7
8
10
1個
めねじ・左ねじ
M10
10
9.7
8
10
1個
めねじ・右ねじ
M12
12
12.2
10
10
1個
めねじ・左ねじ
M12
12
12.2
10
10
1個
めねじ・右ねじ
M14
14
16.5
11
10
1個
めねじ・左ねじ
M14
14
16.5
11
10
1個
めねじ・右ねじ
M16
16
20.0
12
10
1個
めねじ・左ねじ
M16
16
20.0
12
10
1個
めねじ・右ねじ
M18
18
25.1
11
10
1個
めねじ・左ねじ
M18
18
25.1
11
10
1個
めねじ・右ねじ
M20
20
29.3
11
10
1個
めねじ・左ねじ
M20
20
29.3
11
10
1個
めねじ・右ねじ
M22
22
35.8
12
10
1個
めねじ・左ねじ
M22
22
35.8
12
10
1個
めねじ・左ねじ
M24
25
43.9
12
10
1個
めねじ・右ねじ
M30
30
62.2
12
10
1個
めねじ・左ねじ
M30
30
62.2
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,569
( 1,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,569
( 1,726 )
7日目
1,569
( 1,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,214
( 1,335 )
7日目
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
7日目
1,833
( 2,016 )
7日目
1,945
( 2,140 )
7日目
2,117
( 2,329 )
7日目
2,117
( 2,329 )
7日目
2,197
( 2,417 )
7日目
2,197
( 2,417 )
7日目
3,139
( 3,453 )
7日目
2,894
( 3,183 )
7日目
3,317
( 3,649 )
6日目
3,317
( 3,649 )
7日目
4,468
( 4,915 )
7日目
4,344
( 4,778 )
7日目
4,386
( 4,825 )
7日目
4,794
( 5,273 )
7日目
8,712
( 9,583 )
6日目
12,085
( 13,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,085
( 13,294 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な軸受用鋼球を内輪として特殊鋼合金を構造用炭素鋼製ホルダーまたは外輪へインサートし、滑らかでかつ耐摩耗性のある、自動調心性、回転、揺動運動を得ることができます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
現場で使用
3
満足度:3.0
現場の機械の一部品として使用しています。ミスミで検索をして、仕様などを見てこの商品を選定しました。想定していた通りの性能...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ
ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形
ロッドエンド めねじタイプ PHSシリーズ
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)
TRUSCO ロッドエンド 給油式 メネジ
メーカーオザック精工THKオザック精工THKSMCトラスコ中山
通常価格1,214-1,062 -1,560 -1,294 -600 -790 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
種類ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類標準標準標準標準標準標準
本体材質構造用炭素鋼S35C(クロメート処理)構造用炭素鋼S35C(クロメート処理)スチールスチール
潤滑方式給油給油給油給油無給油給油
ボール 材質高炭素クロム軸受鋼-高炭素クロム軸受鋼---
よく一緒に購入される商品

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング