17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

インデックスプランジャー(ストレート、高精度タイプ)用ブッシュ(HPNDX-SB-SUS)

通常単価(税別)
2,5212,812
税込単価
2,7733,093
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・インデックスプランジャーで高精度の位置決めを必要とする場合に使用するブッシュ・インデックスプ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

インデックスプランジャー(ストレート、高精度タイプ)用ブッシュ HPNDX-SB/-SUSの仕様

HPNDX-SBの外観

HPNDX-SBの外観

HPNDX-SB-SUSの外観

HPNDX-SB-SUSの外観

HPNDX-SBの寸法図

HPNDX-SB/-SUSの寸法図

スチール製SUS製d
(H7)
D
(n6)
L
(+0.2)
(0)
質量
(g)
品番品番
HPNDX10SBHPNDX10SB-SUS5862
HPNDX12SBHPNDX12SB-SUS61073
HPNDX16SBHPNDX16SB-SUS813.59.57
HPNDX20SBHPNDX20SB-SUS101711.513
サイズd3
(H7)
HPNDX-SB
HPNDX-SB-SUS
108
1210
1613.5
2017

HPNDX-SB:SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HRC58~64
HPNDX-SB-SUS:SUS420、HRC54~56

使用例・使用方法

取付け加工寸法

取付け加工寸法

取付け加工寸法

取付け加工寸法

  • ※ インデックスプランジャー早見表をご覧ください。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
8
10
1個
10
-
1個
17
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,521
( 2,773 )
5日目
2,618
( 2,880 )
3日目
2,812
( 3,093 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インデックスプランジャーで高精度の位置決めを必要とする場合に使用するブッシュ
・インデックスプランジャーとセットで使用
・耐熱温度80℃

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャー(ストレート、高精度タイプ)用ブッシュ(HPNDX-SB-SUS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャー(ストレート、高精度タイプ)用ブッシュ(HPNDX-SB-SUS)
スプリングロケートピン(メネジ) BJ795
インデックスプランジャー(テーパー、ハイポジションタイプ)用ブッシュ HPNDX-TB
スペーサー リング(KSR)
アルミマウントブロック AMB
偏心ブロック BJ767
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,521-1,417 -2,133 -149 -640 -9,736 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品
本体材質SUS420アルミニウム-SUS303アルミ合金(AC4B)スチール
形状ストレート穴スイング形テーパー穴---
耐熱温度(℃)809080°---

プランジャ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング