17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1 外形図

製品仕様

型番クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
旋回方向フック仕様質量
(kg)
PTSW1-12R628本体、ホルダー、六角ヘッド : SCM440  焼入焼戻  四三酸化鉄皮膜
フック : S45C  焼入焼戻  四三酸化鉄皮膜
1.6
PTSW1-12NR628なし本体、ホルダー、六角ヘッド : SCM440  焼入焼戻  四三酸化鉄皮膜
フック : S45C  焼入焼戻  四三酸化鉄皮膜
1.2

使用例

スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1 使用例

使用方法

スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1 使用方法-1
スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1 使用方法-2
スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1 使用方法-3
(1)アンクランプ位置
アンクランプ位置でワークの着脱を行ってください。
(2)フック旋回範囲
六角部をインパクトレンチ(電動工具)で回すと高速で
フックが旋回します。
(3)クランプ
旋回後、フックは垂直に稼動しクランプ。インパクトレンチ
の使用により、数秒で確実なクランプができます。

注意・禁止事項

  • 許容締付けトルク以上で長期間使用すると破損する恐れがあります。インパクトレンチ(電動工具)はトルク設定のできるものを使用してください。
  • ロボット化ラインなどには、PTSW2スイングクランプ(スパイラルタイプ)をご使用ください。

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
フックなし
10
1個
フック付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,079
( 60,587 )
3日目
61,849
( 68,034 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックがパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプします。
・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1
スイングクランプ(スパイラルタイプ)(PTSW2)
サイドクランプ(BJ100(M16))
アルネス クランプ (ARN)
引込みクランプ(六角タイプ)(PTPD)
スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格55,079-60,223 -34,30927,78566,7948,829 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類下押しクランプ下押しクランプ横押しクランプ横押しクランプ引き込みクランプ横押しクランプ
クランプ力(N)6000600058000490012000-
材質SCM440SCM440FCD450STPT370S45CZDC2
ストローク S(mm)1010712-1.5
よく一緒に購入される商品

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング