メカニカル部品技術窓口
工具を使用しない工具レスクランプ。【特長】・TCDVSLタイプロック機構付き。・操作性に優れたグリップ...
詳細を確認
TCDVSL(セーフティロック付き)

TCDVS(セーフティロック無し)


M5・M10タイプ

M6・M8タイプ

M12タイプ

TCDVSL(セーフティロック付き)

TCDVS(セーフティロック無し)
| 型番 | アーム可動範囲 | レバー可動範囲 | レバー荷重 (N) | 裏面からの許容荷重 注) | クランプ力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンポジション1 | ピンポジション2 | ピンの使用なし | ピンポジション1 | ピンポジション2 | ピンの使用なし | F1(kN) | F2(kN) | F3(kN) | F4(kN) | |||
| TCDVSL TCDVS | 05 | 100° | - | 129° | 64° | - | 77° | 100 | 0.75 | 1.05 | 0.62 | 0.75 |
| 06 | 83° | 56° | 141° | 56° | 46° | 84° | 160 | 1.35 | 1.65 | 0.92 | 1.05 | |
| 08 | 93° | 13° | 158° | 61° | 26° | 86° | 190 | 2.0 | 2.8 | 0.94 | 1.35 | |
| 10 | 97° | 6° | 176° | 59° | 19° | 91° | 250 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 12 | 88° | 11° | 164° | 60° | 24° | 280 | 3.0 | 5.5 | 1.4 | |||
(注)ワークを裏面から加工する際に、これ以上の荷重を掛けないでください。
| 型番 | M | クランプ高さ | d | P | L1 | L2 | W3 | W4 | d1 | P1 | P2 | P3 | L3 | H1 | L | W1 | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCDVSL TCDVS | 05 | M5×0.8-25L | 30.9 | 5.1 | 15 | 35 | 25 | 8.1 | 4.1 | 4.5 | 16 | 14 | 1 | 4.5 | 5.5 | 63.5 | 13.2 | 9.1 |
| 06 | M6×1-35L | 37.6 | 6.1 | 19 | 53 | 29 | 10.2 | 5.2 | 5.5 | 14 | 12 | - | 7 | 86.5 | 17.5 | 12.4 | ||
| 08 | M8×1.25-45L | 49 | 8.2 | 27 | 62 | 39 | 6.8 | 21 | 19 | - | 9 | 6.5 | 107 | 20.6 | 15.5 | |||
| 10 | M10×1.5-55L | 62.3 | 10.2 | 48 | 95 | 50 | 14.1 | 7.1 | 9 | 32 | 27 | 3.5 | 8 | 13 | 153 | 25.5 | 18.4 | |
| 12 | M12×1.75-70L | 69.8 | 12.1 | 54 | 113.5 | 53 | 8.8 | - | - | 10.5 | 9 | 173.5 | 28 | 20.9 | ||||
| 型番 | W | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| TCDVSL06160 | 53.4 | 175.7 | 330 |
| TCDVSL08190 | 51.1 | 207.6 | 435 |
| TCDVSL10250 | 56.5 | 254 | 869 |
| TCDVSL12280 | 271.1 | 1,046 |
| 型番 | W | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|
| TCDVS05100 | 22.5 | 120.3 | 104 |
| TCDVS06160 | 43.5 | 169 | 309 |
| TCDVS08190 | 41.5 | 200.3 | 411 |
| TCDVS10250 | 47 | 247.4 | 834 |
| TCDVS12280 | 265.5 | 1,020 |

TCDVSLはグリップカバーをスライドさせ、レバーを操作。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,837円 ( 4,221円 ) | 3日目 |
6,209円 ( 6,830円 ) | 3日目 |
6,704円 ( 7,374円 ) | 3日目 |
10,803円 ( 11,883円 ) | 3日目 |
10,708円 ( 11,779円 ) | 3日目 |
10,610円 ( 11,671円 ) | 3日目 |
11,662円 ( 12,828円 ) | 3日目 |
15,920円 ( 17,512円 ) | 3日目 |
16,450円 ( 18,095円 ) | 3日目 |
工具を使用しない工具レスクランプ。
【特長】
・TCDVSLタイプロック機構付き。
・操作性に優れたグリップ付きレバー。
・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが 機能する仕様。
・ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作。
・接触等によるクランプ解除の心配がない。
【用途】
・組立、検査、溶接治具のクランプとして使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~