メカニカル部品技術窓口
工具を使用しない工具レスクランプです。【特長】・TCDHFLタイプロック機構付きです。・スチール製とス...
詳細を確認
TCDHFL/TCDHFL-SUS(セーフティロック付き)

TCDHF/TCDHF-SUS(セーフティロック無し)



M4タイプ

M5タイプ

M6~10タイプ

M12タイプ

TCDHFL-SUS(セーフティロック付き、SUS製)

TCDHF(セーフティロック無し、スチール製)
| タイプ | 本体 | グリップ | グリップカバー |
|---|---|---|---|
| TCDHFL | SAPH440 (M4タイプ:SPFC340) 軟窒化処理 四三酸化鉄皮膜 | ポリアミド | 熱可塑性エラストマー (TPE) |
| TCDHF | - | ||
| TCDHFL-SUS TCDHF-SUS | SUS304 | 熱可塑性エラストマー (TPE) |
| 型番 | アーム 可動範囲 | レバー 可動範囲 | レバー荷重 (N) | 裏面からの許容荷重 注) | クランプ力 | M | クランプ高さ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1(kN) | F2(kN) | F3(kN) | F4(kN) | |||||||
| TCDHFL TCDHF TCDHFL-SUS TCDHF-SUS | 04 | 87° | 69° | 80 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | M4×0.7-16L | 11.7 |
| 05 | 86° | 67° | 100 | 0.65 | 0.9 | 0.5 | 0.62 | M5×0.8-25L | 17.2 | |
| 06 | 160 | 1.35 | 1.9 | 0.65 | 1.2 | M6×1-35L | 25.4 | |||
| 08 | 200 | 2.0 | 2.8 | 0.75 | 1.4 | M8×1.25-45L | 32.2 | |||
| 10 | 90° | 71° | 250 | 2.2 | 4.5 | 0.84 | 1.6 | M10×1.5-55L | 40 | |
| 12 | 88° | 68° | 280 | 2.4 | 5.5 | 0.8 | M12×1.75-70L | 52.3 | ||
注1)ワークを裏面から加工する際に、これ以上の荷重を掛けないでください。
| 型番 | d | P | L1 | L2 | W | T | d1 | P1 | P2 | P3 注2) | P4 注2) | L4 | L3 | W4 | H1 | W2 | W3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCDHFL TCDHF TCDHFL-SUS TCDHF-SUS | 04 | 4.1 | 13 | 23.7 | 24 | 24 | 1.5 | 4.2 | 16 | 16 | 12.5 | 10 | 1.75 | 4 | 5.8 | 26.3 | 10.2 | 7.1 |
| 05 | 5.1 | 20 | 41.8 | 27 | 27 | 2 | 5.5 | 16.8 | 18 | - | 13.5 | - | 4.5 | 5.1 | 38.9 | 13.2 | 9.1 | |
| 06 | 6.1 | 32 | 60.5 | 39 | 39 | 2.5 | 28 | 26 | 24.6 | - | - | 6.5 | - | 59.5 | 17.5 | 12.4 | ||
| 08 | 8.2 | 37 | 74.9 | 44 | 45 | 6.2 | 31 | 26.1 | - | - | 9 | - | 70 | 21 | 15.7 | |||
| 10 | 10.2 | 54 | 103.9 | 59 | 59 | 3.5 | 8.8 | 43 | 41.5 | 39 | - | - | - | 87.9 | 26 | 18.7 | ||
| 12 | 12.1 | 64 | 122 | 65 | 67 | 8.5 | 42 | 44 | 40 | 40 | 1 | 10 | 13.5 | 101.6 | 28 | 20.9 | ||
注2)TCDHF 04080の実際の取付け寸法はP3:14.1、P4:12.74となります。
| スチール製 | SUS製 | L | W1 | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 質量(g) | 型番 | 質量(g) | |||
| TCDHFL06160 | 343 | TCDHFL06160-SUS | 343 | 193.3 | 53.4 | 63.7 |
| TCDHFL08200 | 436 | TCDHFL08200-SUS | 436 | 230.3 | 51.1 | 73.9 |
| TCDHFL10250 | 841 | - | - | 286 | 56.5 | 94.8 |
| TCDHFL12280 | 1,053 | - | - | 321.3 | 104.8 | |
| スチール製 | SUS製 | L | W1 | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 質量(g) | 型番 | 質量(g) | |||
| TCDHF04080 | 45 | TCDHF04080-SUS | 47 | 91.8 | 20 | 29.3 |
| TCDHF05100 | 96 | TCDHF05100-SUS | 96 | 125.7 | 22.5 | 43.4 |
| TCDHF06160 | 318 | TCDHF06160-SUS | 318 | 186.6 | 43.5 | 63.7 |
| TCDHF08200 | 408 | TCDHF08200-SUS | 408 | 223.1 | 41.5 | 73.9 |
| TCDHF10250 | 812 | - | - | 279.3 | 47 | 94.8 |
| TCDHF12280 | 1,028 | - | - | 314.7 | 104.8 | |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,790円 ( 4,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,322円 ( 8,054円 ) | 3日目 |
4,230円 ( 4,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,897円 ( 8,687円 ) | 3日目 |
6,367円 ( 7,004円 ) | 3日目 |
9,997円 ( 10,997円 ) | 3日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,626円 ( 19,389円 ) | 3日目 |
10,487円 ( 11,536円 ) | 3日目 |
10,762円 ( 11,838円 ) | 3日目 |
10,762円 ( 11,838円 ) | 3日目 |
20,877円 ( 22,965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,188円 ( 12,307円 ) | 3日目 |
19,511円 ( 21,462円 ) | 3日目 |
15,839円 ( 17,423円 ) | 3日目 |
15,935円 ( 17,529円 ) | 3日目 |
工具を使用しない工具レスクランプです。
【特長】
・TCDHFLタイプロック機構付きです。
・スチール製とステンレス製を準備します。
・操作性に優れたグリップ付きレバーです。
・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
【用途】
・組立・検査・溶接治具のクランプとして使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力500N
4.4通常価格(税別):980円~