メカニカル部品技術窓口
工具を使用しない工具レスクランプです。【特長】・操作性に優れたグリップ付きレバーです。・セーフティロッ...
詳細を確認
TCDHSL(セーフティロック付き)

TCDHS(セーフティロック無し)



M5タイプ

M6~M10タイプ

M12タイプ

TCDHSL(セーフティロック付き)

TCDHS(セーフティロック無し)
| タイプ | 本体 | グリップ | グリップカバー |
|---|---|---|---|
| TCDHSL | SAPH440 軟窒化処理 四三酸化鉄皮膜 | ポリアミド | 熱可塑性エラストマー(TPE) |
| TCDHS | - |
| 型番 | アーム可動範囲 | レバー可動範囲 | レバー荷重 (N) | 裏面からの許容荷重 注) | クランプ力 | M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1(kN) | F2(kN) | F3(kN) | F4(kN) | ||||||
| TCDHSL TCDHS | 05 | 86° | 67° | 100 | 0.65 | 0.9 | 0.5 | 0.62 | M5×0.8-25L |
| 06 | 160 | 1.35 | 1.9 | 0.65 | 1.2 | M6×1-35L | |||
| 08 | 200 | 2.0 | 2.8 | 0.75 | 1.4 | M8×1.25-45L | |||
| 10 | 90° | 71° | 250 | 2.2 | 4.5 | 0.84 | 1.6 | M10×1.5-55L | |
| 12 | 88° | 68° | 280 | 2.4 | 5.5 | 0.8 | M12×1.75-70L | ||
注)ワークを裏面から加工する際に、これ以上の荷重を掛けないでください。
| 型番 | クランプ高さ | d | P | L1 | L2 | W3 | W4 | d1 | P1 | P2 | L4 | L3 | H2 | H1 | W1 | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCDHSL TCDHS | 05 | 26.2 | 5.1 | 20 | 41.8 | 27 | 8.1 | 4.1 | 5.5 | 18 | 13.5 | - | 4.5 | 5.1 | 47.9 | 13.2 | 9.1 |
| 06 | 36.9 | 6.1 | 32 | 60.5 | 39 | 14.1 | 9.1 | 26 | - | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 71 | 17.5 | 12.4 | ||
| 08 | 46.5 | 8.2 | 37 | 74.9 | 44 | 6.2 | - | 3.5 | 9 | 7 | 84.3 | 21 | 15.7 | ||||
| 10 | 59.6 | 10.2 | 54 | 103.9 | 59 | 16.2 | 9.2 | 8.8 | 41.5 | - | 2 | 8 | 107.5 | 26 | 18.7 | ||
| 12 | 75.9 | 12.1 | 64 | 122 | 65 | 8.5 | 44 | 40 | 1 | 10 | 13.5 | 125.2 | 28 | 20.9 | |||
| 型番 | L | W | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| TCDHSL06160 | 193.7 | 53.4 | 75.2 | 348 |
| TCDHSL08200 | 230.3 | 51.1 | 88.2 | 436 |
| TCDHSL10250 | 286.4 | 56.5 | 114.3 | 841 |
| TCDHSL12280 | 321.3 | 128.4 | 1,053 |
| 型番 | L | W | H | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| TCDHS05100 | 125.7 | 22.5 | 52.2 | 96 |
| TCDHS06160 | 186.8 | 43.5 | 75.2 | 318 |
| TCDHS08200 | 223.1 | 41.5 | 88.2 | 405 |
| TCDHS10250 | 279.3 | 47 | 114.3 | 810 |
| TCDHS12280 | 314.7 | 128.4 | 1,028 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,794円 ( 4,173円 ) | 4日目 |
6,242円 ( 6,866円 ) | 4日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 3日目 |
10,513円 ( 11,564円 ) | 3日目 |
10,710円 ( 11,781円 ) | 3日目 |
11,205円 ( 12,326円 ) | 3日目 |
11,449円 ( 12,594円 ) | 3日目 |
15,335円 ( 16,869円 ) | 3日目 |
16,232円 ( 17,855円 ) | 3日目 |
工具を使用しない工具レスクランプです。
【特長】
・操作性に優れたグリップ付きレバーです。
・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバー をスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
【用途】
・組立・検査・溶接治具のクランプとして使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力400N
4.6通常価格(税別):680円

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力264.6N
4.2通常価格(税別):610円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1960N
4.4通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力2205N
4.1通常価格(税別):930円~

ミスミ
トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力441N
4.1通常価格(税別):660円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM8-締圧力1470N
4.1通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N
4.6通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
トグルクランプ-水平型-フランジベース-クランプボルトサイズM4-締圧力500N
4.4通常価格(税別):980円~

ミスミ
トグルクランプ-横型-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力882N
4.3通常価格(税別):810円~