17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

グリル ノブ(回転グリップ付き)(GHーN)

通常単価(税別)
1,9554,461
税込単価
2,1514,907
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。・ミニ回転グリップ...

詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

グリル ノブ(回転グリップ付き)(GHーN) 外形図

製品仕様

  • 使用温度:max.90℃ min.0℃
ノブ握りインサートキャップ
ポリプロピレン
つや消しブラック
ポリアミド
つや消しブラック
黄銅(カドミウム低減材)ポリプロピレン
つや消しブラック、つや消しオレンジ、つや消しグレー、
つや消しイエロー、つや消しライトブルー、つや消しレッド

規格表

グリル ノブ(回転グリップ付き)(GHーN) 規格表

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

D

(mm)

H

(mm)

D1

(φ)

センターキャップ色

RoHS?最小発注数量
~80
39.5
26.5
12
つや消しブラック
10
1個
~80
39.5
26.5
12
つや消しグレー
-
1個
~80
39.5
26.5
12
つや消しライトブルー
-
1個
~80
39.5
26.5
12
つや消しオレンジ
10
1個
~80
39.5
26.5
12
つや消しレッド
-
1個
~80
39.5
26.5
12
つや消しイエロー
-
1個
~80
50
33
15
つや消しブラック
10
1個
~80
50
33
15
つや消しグレー
-
1個
~80
50
33
15
つや消しライトブルー
-
1個
~80
50
33
15
つや消しオレンジ
-
1個
~80
50
33
15
つや消しレッド
-
1個
~80
50
33
15
つや消しイエロー
-
1個
~80
61
39
15
つや消しブラック
10
1個
~80
61
39
15
つや消しグレー
-
1個
~80
61
39
15
つや消しライトブルー
-
1個
~80
61
39
15
つや消しオレンジ
-
1個
~80
61
39
15
つや消しレッド
-
1個
~80
61
39
15
つや消しイエロー
-
1個
~80
70
42
16
つや消しブラック
10
1個
~80
70
42
16
つや消しグレー
-
1個
~80
70
42
16
つや消しライトブルー
-
1個
~80
70
42
16
つや消しオレンジ
-
1個
~80
70
42
16
つや消しレッド
-
1個
~80
70
42
16
つや消しイエロー
-
1個
80.1~150
85
30.5
16
つや消しブラック
10
1個
80.1~150
85
30.5
16
つや消しグレー
-
1個
80.1~150
85
30.5
16
つや消しライトブルー
-
1個
80.1~150
85
30.5
16
つや消しオレンジ
-
1個
80.1~150
85
30.5
16
つや消しレッド
-
1個
80.1~150
85
30.5
16
つや消しイエロー
-
1個
80.1~150
100
31
16
つや消しブラック
10
1個
80.1~150
100
31
16
つや消しグレー
-
1個
80.1~150
100
31
16
つや消しライトブルー
-
1個
80.1~150
100
31
16
つや消しオレンジ
-
1個
80.1~150
100
31
16
つや消しレッド
-
1個
80.1~150
100
31
16
つや消しイエロー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,334
( 2,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,955
( 2,151 )
3日目
1,955
( 2,151 )
3日目
2,289
( 2,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,955
( 2,151 )
3日目
1,955
( 2,151 )
3日目
2,618
( 2,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,295
( 2,525 )
3日目
2,295
( 2,525 )
3日目
2,295
( 2,525 )
3日目
2,295
( 2,525 )
3日目
2,295
( 2,525 )
3日目
3,149
( 3,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,687
( 2,956 )
3日目
2,635
( 2,899 )
3日目
2,635
( 2,899 )
3日目
2,635
( 2,899 )
3日目
2,635
( 2,899 )
3日目
3,251
( 3,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,720
( 2,992 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
2,720
( 2,992 )
3日目
3,889
( 4,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,400
( 3,740 )
3日目
3,400
( 3,740 )
3日目
3,400
( 3,740 )
3日目
3,400
( 3,740 )
3日目
3,400
( 3,740 )
3日目
4,461
( 4,907 )
3日目
3,910
( 4,301 )
3日目
3,910
( 4,301 )
3日目
3,910
( 4,301 )
3日目
3,910
( 4,301 )
3日目
3,910
( 4,301 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。
・ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
・握りはRGーSタイプの専用回転握りを使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリル ノブ(回転グリップ付き)(GHーN)のレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
小型の機械模型の可動軸の回転ハンドルとして
5
満足度:5.0
このサイズのハンドル部品は軸との固定が無い or 有っても角穴の製品が多く、大きいトルクが不要な設計には、止めネジで固定...もっと読む
1人が参考にしています。
光学顕微鏡に
5
満足度:5.0
ボールねじとの組み合わせ利用による稼動操作用つまみとして使用しています。見た目(大きさ、形状)や回転グリップ付きによる操...もっと読む
1人が参考にしています。
調整用ハンドルとして
5
満足度:5.0
治具ガイドの調整用ハンドルとして使用しました。 ノブの部分が回転式だったのでつまみながら回しやすく、操作性が良好でした。
0人が参考にしています。
生産設備に使用
5
満足度:5.0
既存設備老朽化に伴いサーボモーターにて制御していた駆動部を手動制御に切り替えるための操作ハンドルとしてこの商品を利用しま...もっと読む
0人が参考にしています。
専用治具に使用
5
満足度:5.0
自社製品の被検査物に対する押し込みストロークの距離測定用治具にて調整用ツマミとして使用しました。ミニ回転グリップが付いて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリル ノブ(回転グリップ付き)(GHーN)
シックス ロブ ノブ(握り付き) (SK-R)
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
フォーアームハンドル(オーバルグリップ) FA
クランクハンドル -3玉ハンドル-
ツー アーム ハンドル、フォー アーム ハンドル (TA,FA)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所小西製作所FLAIR(フレア)イマオコーポレーション
通常価格1,955-3,103 -6,89511,989 -3,344 -6,205 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ハンドル 種類ディスク/ローレット形ソリッド形ソリッド形フォーアームクランクハンドル-
ハンドル 材質ポリプロピレンつや消しブラックフェノールアルミニウムAC2B黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)亜鉛ダイカストポリアミド
取付部 穴加工軸穴(止まり穴)下穴なし丸穴(通し穴)丸穴(通し穴)軸穴(精度穴)
止めねじ加工1ヶ所なし-なしなしなし
グリップ 材質ポリアミドつや消しブラックフェノールポリプロピレン黒色黒色フェノール樹脂-ポリアミド
よく一緒に購入される商品

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング