メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マニホールド ワンタッチペアロータリソケット

型番:

POR1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

POR1の仕様・寸法情報

種類
分岐
オス・メス
オス・メス分岐
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[NBR] NBR
使用温度範囲(℃)
-20~80
分岐数・接続数
2
最高使用圧力(MPa)
1.5
RoHS?
10

商品情報

外形図

マニホールド ワンタッチペアロータリソケット 外形図

製品仕様

  • 本体材質:鋼鉄(クロムめっき)
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 耐圧力:2.0MPa
  • シール材質:ニトリルゴム
  • 使用温度範囲:-20℃~+80℃

真鍮部分はカドミレス(基準値内)となっています。

規格表

マニホールド ワンタッチペアロータリソケット 規格表

性能・試験情報

圧力-流量特性図

マニホールド ワンタッチペアロータリソケット 関連画像

型番リスト

表示件数
型番
POR1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,573
( 7,230 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

複数のエアー取り出し国がある為、1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
作業に合せて、2分岐、3分岐の中からお選び出来ます。
(ロータリ機能について:エアーの取り出し回が360°回転自在)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニホールド ワンタッチペアロータリソケットの型番POR1のページです。 型番POR1に関する仕様情報を記載しております。
マニホールド ワンタッチペアロータリソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー配管の拡張
5
満足度:5.0
ワンタッチ分岐で最安値なのに、コンパクトで強度も十分にあり使い勝手が良い。固定型のPOタイプと合わせて使用している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニホールド ワンタッチペアロータリソケット
高圧ワンタッチペアロータリソケット
マニホールド ワンタッチペアソケット
SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
レバーロックカプラ ステンレス プラグ LF型(めねじ取付用)
ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型
メーカーアイ・フィールドアイ・フィールドアイ・フィールド日東工器日東工器日東工器
通常価格6,57310,8764,1315,646 -9,555 -1,415
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目
種類分岐分岐分岐標準標準標準
オス・メスオス・メス分岐オス・メス分岐オス・メス分岐ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)
使用流体空気空気空気水 / 空気 / 不活性ガス水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 粉体溶断機用ガス
本体材質鋼鉄鋼鉄鋼鉄ステンレスステンレス鋼鉄(クロムめっき)
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型両路開閉型両路開放型片路開閉型

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング