17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ロックキャップ ロータリ機能付ナットソケット

通常単価(税別)
2,2692,334
税込単価
2,4962,567
通常出荷日:3日目

【特長】・接続、即、ロックソケット。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械などに。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ホース

RoHS?最小発注数量
6.5×10.0
10
1個
8.0×12.0
10
1個
8.5×12.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,334
( 2,567 )
3日目
2,269
( 2,496 )
3日目
2,269
( 2,496 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・接続、即、ロックソケット。【用途】標準 / プラント配管 / 産業機械などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックキャップ ロータリ機能付ナットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックキャップ ロータリ機能付ナットソケット
ロータリ機能付パージ ナットプラグ
ゴムカバー付ワンタッチ ロック・ロータリ機能付ナットソケット
シリーズ564 残圧除去機能付ニップル
ロックカプラ200 SNRG型 ソケット(スプリングナット付ウレタンホース取付用)
レバーロックカプラ 樹脂 ソケット L-SD型(ソケット用キャップ)
メーカーアイ・フィールドアイ・フィールドアイ・フィールドセインジャパン日東工器日東工器
通常価格2,269-1,233 -2,413 -8,302 -2,818 -2,072 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜在庫品1日目7日目〜
種類ロータリロータリロータリ標準ロータリ関連部品
オス・メスソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)-
接続部の種類ナット締込タイプナット締込タイプナット締込タイプめねじタイプウレタンホース取付用(ナットタイプ)-
使用流体空気空気空気空気水 / 空気 / 粉体
本体材質鋼鉄鋼鉄鋼鉄スチール鋼鉄(クロムめっき)樹脂

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング