メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

DS LITE タケノコソケット

型番:

OL22H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OL22Hの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
ホース取付用
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[NBR] NBR
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
OL22H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,483
( 1,631 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型軽量エアーソケット(流体継手)
ワンタッチタイプ プラグをソケットに押し込むだけで簡単に

【特長】
●小型化
●軽い:30%軽量(当社比)
●流量アップ
●作業者の手首、肩の負担解消

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DS LITE タケノコソケットの型番OL22Hのページです。 型番OL22Hに関する仕様情報を記載しております。
DS LITE タケノコソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DS LITE タケノコソケット
DS LITE ナットソケット
DS LITE メネジソケット
DS LITE オネジソケット
エルボプラグ タケノコタイプ
ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット タケノコタイプ
メーカーアイ・フィールドアイ・フィールドアイ・フィールドアイ・フィールドジョプラックスジョプラックス
通常価格1,4831,546 -1,2911,291278 -879 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類ホース取付用ナット締込タイプめねじタイプおねじタイプタケノコタイプタケノコタイプ
使用流体空気空気空気空気水 / 空気空気
本体材質鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄ポリアセタール(POM)PPE+PA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング