メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

DS LITE オネジソケット

型番:

OL22M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OL22Mの仕様・寸法情報

種類
標準
オス・メス
ソケット(メス)
接続部の種類
おねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[NBR] NBR
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
OL22M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,291
( 1,420 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型軽量エアーソケット(流体継手)
ワンタッチタイプ プラグをソケットに押し込むだけで簡単に

【特長】
●小型化
●軽い:30%軽量(当社比)
●流量アップ
●作業者の手首、肩の負担解消

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DS LITE オネジソケットの型番OL22Mのページです。 型番OL22Mに関する仕様情報を記載しております。
DS LITE オネジソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DS LITE オネジソケット
DS LITE ナットソケット
DS LITE タケノコソケット
DS LITE メネジソケット
SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
ゼロスピルカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
メーカーアイ・フィールドアイ・フィールドアイ・フィールドアイ・フィールド日東工器日東工器
通常価格1,2911,546 -1,4831,2915,646 -8,863 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじタイプナット締込タイプホース取付用めねじタイプおねじ取付用おねじ取付用
使用流体空気空気空気空気水 / 空気 / 不活性ガス水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
本体材質鋼鉄鋼鉄鋼鉄鋼鉄ステンレスステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング