17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M14
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 許容傾斜角度 α(deg)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ロッドエンド ジョイント(REJ)

通常単価(税別)
6951,290
税込単価
7651,419
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロッドエンド ジョイント(REJ) 外形図01

メネジ

ロッドエンド ジョイント(REJ) 外形図02

オネジ

製品仕様

  • 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック
  • ボール:ポリアミド/アイボリー
 

■メネジ

型番最小ネジ深さ
(mm)
ネジの最大許容トルク
(N・m)
ボールの最大許容トルク
(N・m)
許容傾斜角
(θ)
質量
(g)
REJ06-M0681.51029°5
REJ08-M0811101225°9
REJ10-M1013152015
REJ10-M10F6
REJ12-M1215203020
REJ12-M12F15
REJ14-M1417253531
 

■オネジ

型番最小ネジ深さ
(mm)
ネジの最大許容トルク
(N・m)
ボールの最大許容トルク
(N・m)
許容傾斜角
(θ)
質量
(g)
適用シャフト
(h6~h9)
REJ06-M06×36150.51029°4φ6
REJ08-M08×431821225°7φ8
REJ10-M10×482052013φ10
REJ10-M10F×483
REJ12-M12×542263018φ12
REJ12-M12F×54
REJ14-M14×6125123526φ14

規格表

 

■メネジ

型番dTM 注)LfHH1DD1D2T1W
REJ06-M066+0.2
+0.02
9M6×1123040201013711
REJ08-M08812M8×1.25163648241316914
REJ10-M101014M10×1.520435830151910.517
REJ10-M10FM10×1.25
REJ12-M1212+0.3
+0.02
16M12×1.752250673418221219
REJ12-M12FM12×1.25
REJ14-M141419M14×225577638202513.522

注)REJ10-M10F、REJ12-M12Fは細目です。

 

■オネジ

型番dTM 注)LHH1DT1
REJ06-M06×366+0.2
+0.02
9M6×1213646207
REJ08-M08×43812M8×1.25254355249
REJ10-M10×481014M10×1.52848633010.5
REJ10-M10F×48M10×1.25
REJ12-M12×5412+0.3
+0.02
16M12×1.753254713412
REJ12-M12F×54M12×1.25
REJ14-M14×611419M14×23661803813.5

注)REJ10-M10F×48、REJ12-M12F×54は細目です。

型番リスト

表示件数

接続ねじ 種類

ねじの呼び(M)

内径

(mm)

許容傾斜角度 α

(deg)

RoHS?最小発注数量
めねじ・右ねじ
[M6] M6×1
6
29
10
1個
おねじ・右ねじ
[M6] M6×1
6
29
10
1個
めねじ・右ねじ
[M8] M8×1.25
8
25
10
1個
おねじ・右ねじ
[M8] M8×1.25
8
25
10
1個
めねじ・右ねじ
[M10] M10×1.5
10
25
10
1個
めねじ・右ねじ
[M10] M10×1.25
10
25
10
1個
おねじ・右ねじ
[M10] M10×1.25
10
25
10
1個
おねじ・右ねじ
[M10] M10×1.5
10
25
10
1個
めねじ・右ねじ
[M12] M12×1.75
12
25
10
1個
めねじ・右ねじ
[M12] M12×1.25
12
25
10
1個
おねじ・右ねじ
[M12] M12×1.25
12
25
10
1個
おねじ・右ねじ
[M12] M12×1.75
12
25
10
1個
めねじ・右ねじ
[M14] M14×2
14
25
10
1個
おねじ・右ねじ
[M14] M14×2
14
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897
( 987 )
在庫品1日目当日出荷可能
695
( 765 )
3日目
805
( 886 )
3日目
705
( 776 )
3日目
1,067
( 1,174 )
3日目
969
( 1,066 )
3日目
772
( 849 )
3日目
783
( 861 )
3日目
1,202
( 1,322 )
3日目
1,202
( 1,322 )
3日目
911
( 1,002 )
3日目
911
( 1,002 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目
1,131
( 1,244 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
・ボールの材料は自己潤滑性素材です。
・メンテナンスが不要です。
・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
・静音性、減振性が高いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドエンド ジョイント(REJ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンド ジョイント(REJ)
ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)
SBJ ボールジョイント
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM
ロッドエンドベアリング 右おねじ ふっ素樹脂タイプ 3ピース HRT-E
メーカーイマオコーポレーションSMC鍋屋バイテックイグスイグスミネベアミツミ
通常価格695-600 -5,769 -1,068585 -3,702 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類標準標準リンクボールストレートリンクボールストレートリンクボール L標準
本体材質ポリアミドスチールSUM22L樹脂樹脂クロムモリブデン鋼
潤滑方式無給油無給油無給油無給油無給油無給油
使用温度範囲(℃)-30::80−20℃::70℃--30::80-30::80-

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング