17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

レベルアジャスター(ラバー付き)(KA-R)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レベルアジャスター(ラバー付き)(KA-R) 外形図

製品仕様

パッドネジ、ナットパッドゴムワッシャー
SPCC
亜鉛三価黒クロメート
SS400
亜鉛三価黒クロメート
クロロプレンゴム
ブラック
ポリアミド
半透明

規格表

レベルアジャスター(ラバー付き)(KA-R) 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
1.1~6.0
3
40.1~70
60
78.5
1.25
10
1個
10
1.1~6.0
3
40.1~70
50
70
1.5
10
1個
12
1.1~6.0
5
40.1~70
70
93
1.75
10
1個
16
6.1~10.0
7
40.1~70
70
97
2
10
1個
20
6.1~10.0
7
70.1~100
100
130
2.5
10
1個
20
6.1~10.0
7
130.1~150
130
160
2.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
546
( 601 )
在庫品1日目当日出荷可能
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
943
( 1,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,143
( 1,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,162
( 1,278 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。
・底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルアジャスター(ラバー付き)(KA-R)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
架台に
5
満足度:5.0
架台のアジャスターとして使用。 調整も密に出来て部品性能は十分良かったです。
0人が参考にしています。
棚に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から製作を依頼された鋼製の部品棚の設置時の水平を取るために使用しています。鋼製の足の部分にタップ座を溶接し、この商品...もっと読む
0人が参考にしています。
自社内搬送用設備に使用
3
満足度:3.0
アルミフレーム台車の足場に高さ調整(レベル出し)や防振効果のために使用しています。想定通りの使用感ですが用途も限定された...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルアジャスター(ラバー付き)(KA-R)
レベルアジャスター(重荷重用)(KA60)
AE型 アジャスター
レベルアジャスター(KA)
アジャスタパッド ナイロン・底面ラバー付きタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション岐阜産研工業(ウカイ)イマオコーポレーションミスミミスミ
通常価格512-693 -1,997 -327 -625 -290 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付金属マウント底面ゴム付標準底面ゴム付底面ゴム付
ねじ部 材質スチールスチールスチール-スチールスチール
本体材質スチールスチールスチール-樹脂スチール
接地面材質樹脂金属-金属樹脂樹脂

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング