メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オネジフリープラグ

型番:

FP6-2M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FP6-2Mの仕様・寸法情報

種類
ロータリ
オス・メス
プラグ(オス)
接続部の種類
おねじタイプ
使用流体
空気
本体材質
[スチール] 鋼鉄
ねじの種類
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び(inch)
1/4
バルブ構造
片路開閉型
シール材質
[NBR] NBR
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

  • 使用流体:空気
  • 使用温度範囲:-20~+60℃
  • 最高使用圧力:1.0MPa
  • 本体材質:鉄
  • ネジサイズ:R1/4
  • 重量:58g

注意・禁止事項

溶剤に浸透して洗浄しないで下さい。

型番リスト

表示件数
型番
FP6-2M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,067
( 2,274 )
5日目

詳細情報

基本情報

一般エアー工具向けフリープラグ。
全方位60°屈曲角度30°。
【特長】
・ホースのよじれ解消。
・ホースの折れ解消。
・作業者の手首負担軽減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オネジフリープラグの型番FP6-2Mのページです。 型番FP6-2Mに関する仕様情報を記載しております。
オネジフリープラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オネジフリープラグ
SP-Vカプラ ステンレス FKM ソケット(おねじ取付用)
ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型
ミニカプラ 真ちゅう 燃料ガス用 PF型(吹管取付用)
マイクロカプラ ステンレス ソケット SHL型(チューブ取付用)
SP カプラ P
メーカーアイ・フィールド日東工器日東工器日東工器日東工器CDC
通常価格2,0675,646 -1,4155134,2982,147 -
通常出荷日5日目在庫品1日目9日目9日目9日目5日目〜
種類ロータリ標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプおねじ取付用おねじ取付用おねじ取付用チューブ取付用めねじタイプ
使用流体空気水 / 空気 / 不活性ガス溶断機用ガス溶断機用ガス水 / 空気水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス
本体材質鋼鉄ステンレス鋼鉄(クロムめっき)真ちゅうステンレス(SUS304)黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング