17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ナールドナット(BJ753)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
20.1~30
24
10
1個
M8
20.1~30
30
10
1個
M10
30.1~40
36
10
1個
M12
30.1~40
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
936
( 1,030 )
3日目
1,083
( 1,191 )
3日目
1,218
( 1,340 )
3日目
1,236
( 1,360 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション ノブ・つまみ ナールドナット(BJ753)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナールドナット(BJ753)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具部品に使用しています
5
満足度:5.0
治具を機械にセットするため、社内用に製作している部品として使用しています。今回初めての機構でしたが組立時も使用開始後も特...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナールドナット(BJ753)
ナールドナット(BJ754)
ナールドナット(BJ750-N)
ナールドナット(ステンレス) KNTA-sus
早締めナット(BJ757)
パッド付つまみノブ
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションミスミ
通常価格936-1,054 -723 -1,478 -1,470 -504 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類円形円形円形円形円形円形
円形 種類ナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプナット・クランプタイプ標準
取付部の種類めねじめねじめねじめねじ(段付)めねじおねじ
本体 材質スチールスチール-ステンレスSUS303スチールABS
付加機能なしなしなしなし早締め機能パッド付き
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング