17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 取付部の種類

  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • 取付部 長さL(mm)

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 高さ H(mm)

    ~mm
  • めねじ・丸穴加工

  • 取付部 材質

  • 取付部 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ロッキングキー(ハイトタイプ)(LKH,LSH)

通常単価(税別)
248737
税込単価
273811
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ロッキングキーLK、LSの座面を高くした形状です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロッキングキー(ハイトタイプ)(LKH,LSH) 外形図

製品仕様

ノブメネジオネジ使用温度
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
黄銅(カドミウム低減材)SUM22L
亜鉛メッキ
max.130℃ min.-30℃

規格表

LKH(メネジ)

ロッキングキー(ハイトタイプ)(LKH,LSH) LKH(メネジ)規格表

LSH(オネジ)

ロッキングキー(ハイトタイプ)(LKH,LSH) LSH(オネジ)規格表

注意・禁止事項

注意事項

高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

めねじ・丸穴加工

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
めねじ
M6
-
30.1~40
32
20
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M8
-
30.1~40
40
24.5
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M8
-
40.1~50
48
28
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
めねじ
M10
-
50.1~70
56
34
止まり穴
黄銅
なし
10
1個
おねじ
M6
10
30.1~40
32
20
-
ステンレス
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M6
16
30.1~40
32
20
-
ステンレス
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M6
20
30.1~40
32
20
-
ステンレス
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M8
16
30.1~40
40
24.5
-
ステンレス
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M8
16
40.1~50
48
28
-
ステンレス
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M8
25
30.1~40
40
24.5
-
ステンレス
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M8
25
40.1~50
48
28
-
ステンレス
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M10
20
50.1~70
56
34
-
ステンレス
亜鉛メッキ
10
1個
おねじ
M10
30
50.1~70
56
34
-
ステンレス
亜鉛メッキ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
3日目
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
737
( 811 )
3日目
281
( 309 )
4日目
281
( 309 )
在庫品1日目当日出荷可能
281
( 309 )
3日目
248
( 273 )
3日目
591
( 650 )
3日目
300
( 330 )
3日目
611
( 672 )
3日目
649
( 714 )
3日目
698
( 768 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ロッキングキーLK、LSの座面を高くした形状です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングキー(ハイトタイプ)(LKH,LSH)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品に使用
5
満足度:5.0
得意先様設備品にて他社製品と自社製品を組み合わせ利用する際の結合固着に使用しています。形状やサイズ感がちょうど良く、また...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングキー(ハイトタイプ)(LKH,LSH)
ロッキングキー LS
イーグルスターノブボルト 一郎
ローレットつまみ BRF型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 小型ローレットノブ おねじ
クランプ ノブ(ウイング型)(EWN-PS,EWN-BS)
メーカーイマオコーポレーション小西製作所三星産業貿易スガツネ工業ミスミイマオコーポレーション
通常価格248-320 -182428 -490 -894 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
本体 種類蝶型・バー形蝶型・バー形丸形-円形蝶型・バー形
本体 材質ポリアミド(ガラス繊維強化)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)ASA黄銅(真鍮)ステンレスポリアミド(ガラス繊維強化)
付加機能なしなしなし--パッド付き
本体色つや消しブラック----つや消しブラック
おねじ先端加工なし----パット付
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング