17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

サイドロックIDクランプ(MBSID)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サイドロックIDクランプ(MBSID) 外形図

MBSID-M(フライス用)/MBSID-L(旋盤用)

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • 付属品:ロッキングリング・・・1個
本体シリンダーカムテーパープランジャースプリング
SUM24L
四三酸化鉄皮膜
SCM440
四三酸化鉄皮膜
HRC39~45
SCM440
フッ素樹脂コーティング
HRC52
SWP

規格表

サイドロックIDクランプ(MBSID) 規格表

注1)ワーク径に適応するようセルフカットが必要です。
注2)セルフカット時の推奨締付けトルクは、13.5N・mです。

使用例

セルフカット方法

サイドロックIDクランプ(MBSID) 使用例1

付属のロッキングリングを上面の溝にはめ込み、クランプした状態でクランプ径に合わせたセルフカットをしてください。

サイドロックIDクランプ(MBSID) 使用例2

円筒偏心カム構造により、レンチは左右どちらに回しても操作可能です。

商品特長詳細

  • 側面から六角穴付きのシリンダーカムをレンチで回すことでワークを内側からクランプ・アンクランプします。

注意・禁止事項

  • 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
  • セルフカットの内角(コーナー)は、小型の場合は最小R0.5以上が必要です。また、応力集中しないよう極力大きめの内角Rをお勧めします。
  • この内角Rがワーク穴底部と干渉する場合は、フランジ部(受部)にかさ上げ用のリング等のご使用をお勧めします。

型番リスト

表示件数

内径クランプ適応ワーク径

(φ)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
17.8~53.3
302-6663
10
1個
17.8~28.7
302-6671
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,265
( 44,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,899
( 29,589 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプ・アンクランプします。
・多数個取りのワークに便利です。
・クランプ部をセルフカットすることで、豊富なワーク径に対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドロックIDクランプ(MBSID)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
旋盤用を使用
4
満足度:4.0
今まで旋盤で使用する際、idクランプに旋盤用の掴みを製作し取り付け使っていましたが、この製品がある事を知りこっちに切り替...もっと読む
0人が参考にしています。
円筒ワークのマシニング治具
5
満足度:5.0
円筒状ワークのマシニング治具で何度も使っております。 ワーク内径と同寸法にてセルフカットすることで強固にワークを固定でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドロックIDクランプ(MBSID)
エアシャフトクランパー(中荷重)(PSLC-M)
サイドロックアダプター旋盤用(MBSLAL)
IDクランプ(MBID)
IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)
ODクランプ(MBOD)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格26,899-52,000 -20,418 -8,745 -1,338 -12,899 -
通常出荷日在庫品1日目4日目3日目在庫品1日目〜3日目4日目
クランプ種類内径外形関連部品内径関連部品外形
クランプ力(kN)152.2----

内径・外形クランプカテゴリの売れ筋ランキング