メカニカル部品技術窓口


※A寸法は、ワーク端面からネジ穴までの推奨寸法です。
| カムスクリュー | ワッシャー |
|---|---|
| SCM440 四三酸化鉄皮膜 HRC38~45 | SUM24L 浸炭焼入 四三酸化鉄皮膜 HRC40~45 |
| 型番 | A(番号の端面から穴中心までの距離) | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| MBSPC1217F | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 88 | 65 |
| MBSPC1217S | 60 | ||||||||
| 型番 | A(番号の端面から穴中心までの距離) | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| MBSPC1823F | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 88 | 120 |
| MBSPC1823S | 115 | ||||||||
| 型番 | A(番号の端面から穴中心までの距離) | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| MBSPC2429F | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 | 88 | 195 |
| MBSPC2429S | 190 | ||||||||
| 型番 | A(番号の端面から穴中心までの距離) | クランプ力 (kN) | 許容締付トルク (N・m) | 質量 (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| MBSPC3035F | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 17 | 88 | 290 |
| MBSPC3035S | 285 | ||||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,367円 ( 8,104円 ) | 3日目 |
8,055円 ( 8,861円 ) | 3日目 |
8,601円 ( 9,461円 ) | 3日目 |
9,432円 ( 10,375円 ) | 3日目 |
9,997円 ( 10,997円 ) | 3日目 |
11,030円 ( 12,133円 ) | 3日目 |
11,358円 ( 12,494円 ) | 3日目 |
【特長】
・ワークを内側からクランプできます。多数個取りのワークに便利です。
・ワークのクランプは、六角レンチによる締付けの他に、油圧プルシリンダーを利用すれば、自動化が可能です。
・クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
・テーパーボルトは固着防止のために、ふっ素樹脂コーティングしてあります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
IDクランプ用テーパーボルト(MBID-TB)
0通常価格(税別):1,338円~

ミスミ
調整ねじセット 六角穴付タイプ
4.5通常価格(税別):590円~

ミスミ
ストップピン ねじ止めタイプ
4.6通常価格(税別):470円~

ミスミ
アジャストボルト 六角穴付 ローレットタイプ
4.1
ミスミ
ウレタン付ストッパボルト 六角穴タイプ 頭部六角穴付
4.5通常価格(税別):223円~

ミスミ
アジャストボルト 六角穴付 スタンダード 並目
4.9通常価格(税別):430円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55HRC~ / 35HRC~ / SUS316L) 大頭テーパ -圧入-
4.7
ミスミ
ボールプランジャ ノーマルタイプ
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
ストップピン 球面ねじタイプ
4.4通常価格(税別):410円~