17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

セラミックスぺーサー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラミックスぺーサー

販売終了

型番

10206-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

高純度、高強度、低損失のアルミナセラミックスペーサー。
【特長】
・多軸端子配線の際、ピン同士の接触を防ぐ。
・温度範囲は-269~800℃ですが、電極の熱膨張差によって制限されている。
・最大35本の電極で使用出来る。
・Φ1.9mm(直径1.9mm)10個穴、Φ2.5mm(直径2.5mm)20個穴、Φ2.3mm(直径2.3mm)35個穴。
【用途】
・半導体処理装置、分析試験測定機器、圧力トランスデューサ、発電(計測制御技術)等の検査、研究に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
-269~800
関連部品種類
[その他接続用部品] その他接続用部品
対応ベーキング温度範囲(℃以下)
800
穴径(mm)
2.3
穴数
35
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト