メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

同軸大気側プラグ

通常単価(税別)
121,454
税込単価
133,599

電気通信などに使える同軸プラグ。 【特長】 ・大気側用のプラグ。 【用途】 ・...

詳細情報を確認する
  • 種類
    関連部品
  • 電圧(AC) (kV)
    5.25
  • 電圧(DC) (kV)
    7.5
  • 電流 (A)
    8
  • 使用温度範囲(MIN~MAX) (℃)
    -65~165
  • 関連部品種類
    同軸用接続部品
  • 対応ベーキング温度範囲 (℃以下)
    85 / 125 / 165 / 400
  • 様式
    BSHV Plug

型番:

7604-01-A
解除
数量:

7604-01-Aの仕様・寸法情報

種類
関連部品
電圧(AC)(kV)
5.25
電圧(DC)(kV)
7.5
電流(A)
8
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
-65~165
関連部品種類
同軸用接続部品
対応ベーキング温度範囲(℃以下)
85 ~ 400
様式
BSHV Plug
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

BSHV–7.5KV

BSHV–7.5KV

寸法図

寸法図

TYPEVOLTAGE
DC
CONDUCTOR
AMPS
TEMPERATURE ˚CMAGNETIC
MATERIALS
PART
NUMBER
MINMAX
BSHV Plug: Air Side7.5 kV8-65400Yes7604-01-A

開発秘話

 

セラムテック社(セラマシール)は、1951年から電流導入端子の製造を開始し今もなお世界中で使用されています。
以来、お客様の厳しい要求に応えるべく、革新的な解決策を提供するための商品開発を進めています。

型番リスト

表示件数
型番
7604-01-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,454
( 133,599 )
5日目

詳細情報

基本情報

電気通信などに使える同軸プラグ。
【特長】
・大気側用のプラグ。
【用途】
・電気通信、半導体処理装置、航空宇宙機器、医療機器、マイクロ波、真空薄膜装置、粒子加速器等に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

同軸大気側プラグの型番7604-01-Aのページです。 型番7604-01-Aに関する仕様情報を記載しております。
同軸大気側プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
同軸大気側プラグ
高電圧・高電流 5KV-110A シリコンプラグ接続タイプ
同軸 BNC片側 JACK(めす)
同軸 BNC 両側 JACK(めす)
同軸 SHV 片側 JACK(めす)
同軸 MHV 片側 JACK(めす)
メーカーセラムテックコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格121,45443,332 -41,565 -87,148 -52,137 -47,738 -
通常出荷日5日目15日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜18日目
種類関連部品高電圧・高電流(接続部品セット品)同軸同軸同軸同軸
電圧(AC)(kV)5.253.50.70.73.53.5
電圧(DC)(kV)7.551155
電流(A)81103333
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)-65~165-196~300-196~300-196~300-196~300-196~300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました