17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

コンタクトピン【1~10個入り】

通常単価(税別)
8,17790,011
税込単価
8,99599,012
通常出荷日:在庫品1日目~89日目一部当日出荷可能

高熱や超高真空に対応した電線接続用コンタクトピン。【特長】・超高真空対応、熱電対及び電力用の線を接続す...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンタクトピンの外形図と仕様

コンタクトピン:関連画像

Crimp Type Femaleシリーズ

コンタクトピン:関連画像

型番:0821-01-Aの寸法図

ACCEPTS
PIN DIA.
FIGURE MATERIAL CURRENT
AMPS
TEMPERATURE GROOVE GOLD
PLATED
QTY/PK PART
NUMBER
MIN MAX
.020 [0.51] 1 Beryllium Copper 2 -269 200 - Yes 5/Pk 21446-02-A
.032 [0.81] 2 Beryllium Copper 16 -269 200 - No 10/Pk 11288-02-X
.040 [1.0] 3 Copper Alloy - Gold Flash 15 -200 200 - No 5/Pk 16167-03-A
.040 [1.0] 4 Copper Alloy - Gold Flash 15 -200 200 - No 5/Pk 16757-02-A
.042 [1.1] 5 Stainless Steel 2 -269 450 - Yes 5/Pk 14461-04-A
.050 [1.3] 6 Beryllium Copper 20 -269 200 - No 10/Pk 11911-02-X
.062 [1.6] 6 Beryllium Copper 20 -269 200 - No 10/Pk 2044-02-A
.062 [1.6] 7 Chromel - -269 350 Yes No 5/Pk 11259-05-X
.062 [1.6] 7 Alumel - -269 350 No No 5/Pk 11259-06-X
.062 [1.6] 8 Nickel Alloy 10 -269 400 - No 10/Pk 0821-01-A
コンタクトピン:関連画像

Crimp Type Male

コンタクトピン:関連画像

寸法図

MALE
PIN DIA.
FIGURE MATERIAL CURRENT
AMPS
TEMPERATURE GOLD
PLATED
QTY/PK PART
NUMBER
MIN MAX
.040 [1.0] 9 Copper Alloy 15 -200 200 Yes 5/Pk 17412-02-A
コンタクトピン:関連画像

Barrel Typeシリーズ

コンタクトピン:関連画像

寸法図

DIAMETER A FIGURE MATERIAL CURRENT
AMPS
DIMENSIONS TEMPERATURE QTY/PK PART
NUMBER
B C MIN MAX
0.040 [1.0] 11 Beryllium Copper 13 0.50 [12.7] 0.13 [3.2] -269 400 10 7332-01-A
0.050 [1.3] 11 Beryllium Copper 20 0.50 [12.7] 0.19 [4.8] -269 400 10 7332-02-A
0.062 [1.6] 11 Beryllium Copper 20 0.50 [12.7] 0.19 [4.8] -269 400 10 7332-03-A
0.094 [2.4] 11 Beryllium Copper 25 0.56 [14.2] 0.25 [6.4] -269 400 10 7332-04-A
0.125 [3.2] 11 Beryllium Copper 25 0.63 [16.0] 0.25 [6.4] -269 400 10 7332-05-A
0.154 [3.9] 11 Beryllium Copper 30 0.75 [19.1] 0.33 [8.3] -269 400 10 7332-07-A
0.250 [6.4] 11 Beryllium Copper 35 1.00 [25.4] 0.50 [12.7] -269 400 10 7332-06-A
コンタクトピン:関連画像

Set Screw Typeシリーズ

コンタクトピン:関連画像

寸法図

DIAMETER L FIGURE MATERIAL CURRENT
AMPS
TEMPERATURE QTY/PK PART
NUMBER
MIN MAX
0.040 [1.0] 10 Beryllium Copper 20 -269 200 10 7429-03-A
0.050 [1.3] 10 Beryllium Copper 25 -269 200 10 7429-02-A
0.094 [2.4] 10 Beryllium Copper 25 -269 200 10 7429-01-A
コンタクトピン:関連画像

Clamp Typeシリーズ

コンタクトピン:関連画像

寸法図

CONDUCTOR
SIZE
FIGURE MATERIAL CURRENT
AMPS
DIMENSIONS TEMPERATURE PART
NUMBER
A B MIN MAX
0.250 [6.4] 12 Copper 350 1.0 [25] 1.5 [38] -269 400 18740-01-A
0.375 [9.5] 12 Copper 400 1.0 [25] 2.4 [60] -269 400 18737-01-A
0.500 [12.7] 12 Copper 500 1.0 [25] 2.4 [60] -269 400 18738-01-A
0.750 [19.1] 12 Copper 1000 1.5 [38] 3.1 [79] -269 400 18739-01-A

開発秘話

 
  • セラムテック社(セラマシール)は、1951年から電流導入端子の製造を開始し今もなお世界中で使用されています。
  • 以来、お客様の厳しい要求に応えるべく、革新的な解決策を提供するための商品開発を進めています。

型番リスト

表示件数

電流

(A)

使用温度範囲(MIN~MAX)

(℃)

関連部品種類

対応ベーキング温度範囲

(℃以下)

先端サイズ

(inch/mm)

接続電極サイズ

(inch/mm)

導管サイズ

(inch/mm)

長さ

端子材質

RoHS?最小発注数量
10
-269~400
[その他接続用部品] クリンプ タイプ メス
200 ~ 400
-
-
-
18㎜
ニッケル合金
10
1パック

10個入り

-
-269~350
[その他接続用部品] クリンプ タイプ メス
200
-
-
-
34㎜
クロメル
10
1パック

5個入り

-
-269~350
[その他接続用部品] クリンプ タイプ メス
200
-
-
-
34㎜
アルメル
10
1パック

5個入り

16
-269~200
[その他接続用部品] クリンプ タイプ メス
200
-
-
-
16㎜
ベリリウム銅
10
2パック

10個入り

20
-269~200
[その他接続用部品] クリンプ タイプ メス
200
-
-
-
19㎜
ベリリウム銅
10
2パック

10個入り

15
-200~200
[その他接続用部品] クリンプ タイプ オス
200
0.040/1.0
-
-
14㎜
銅合金
10
4個
400
-269~400
[その他接続用部品] クランプタイプ
200 ~ 400
-
-
0.375/9.5
2.4㎜
10
1個
500
-269~400
[その他接続用部品] クランプタイプ
200 ~ 400
-
-
0.500/12.7
2.4㎜
10
1個
1000
-269~400
[その他接続用部品] クランプタイプ
200 ~ 400
-
-
0.750/19.1
3.1㎜
10
1個
350
-269~400
[その他接続用部品] クランプタイプ
200 ~ 400
-
-
0.250/6.4
1.5㎜
10
1個
20
-269~200
[その他接続用部品] クリンプ タイプ メス
200
-
-
-
19㎜
ベリリウム銅
10
2パック

10個入り

13
-269~400
[その他接続用部品] バレルタイプ
200 ~ 400
-
0.040/1.0
-
12.7㎜
ベリリウム銅
10
2パック

10個入り

20
-269~400
[その他接続用部品] バレルタイプ
200 ~ 400
-
0.050/1.3
-
12.7㎜
ベリリウム銅
10
2パック

10個入り

20
-269~400
[その他接続用部品] バレルタイプ
200 ~ 400
-
0.062/1.6
-
12.7㎜
ベリリウム銅
10
2パック

10個入り

25
-269~400
[その他接続用部品] バレルタイプ
200 ~ 400
-
0.094/2.4
-
14.2㎜
ベリリウム銅
10
2パック

10個入り

25
-269~400
[その他接続用部品] バレルタイプ
200 ~ 400
-
0.125/3.2
-
16㎜
ベリリウム銅
10
1パック

10個入り

35
-269~400
[その他接続用部品] バレルタイプ
200 ~ 400
-
0.250/6.4
-
25.4㎜
ベリリウム銅
10
1パック

10個入り

30
-269~400
[その他接続用部品] バレルタイプ
200 ~ 400
-
0.154/3.9
-
19.1㎜
ベリリウム銅
10
1パック

10個入り

25
-269~200
[その他接続用部品] セットスクリュータイプ
200
-
0.094/2.4
-
17㎜
ベリリウム銅
10
2パック

10個入り

25
-269~200
[その他接続用部品] セットスクリュータイプ
200
-
0.050/1.3
-
17㎜
ベリリウム銅
10
2パック

10個入り

20
-269~200
[その他接続用部品] セットスクリュータイプ
200
-
0.040/1.0
-
17㎜
ベリリウム銅
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,437
( 53,281 )
5日目
36,243
( 39,867 )
5日目
33,872
( 37,259 )
5日目
15,051
( 16,556 )
5日目
13,731
( 15,104 )
5日目
8,177
( 8,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
69,105
( 76,016 )
14日目
66,544
( 73,198 )
14日目
90,011
( 99,012 )
14日目
59,754
( 65,729 )
89日目
24,362
( 26,798 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,852
( 29,537 )
5日目
30,155
( 33,171 )
6日目
33,072
( 36,379 )
5日目
24,079
( 26,487 )
5日目
56,087
( 61,696 )
5日目
51,950
( 57,145 )
5日目
69,307
( 76,238 )
5日目
19,020
( 20,922 )
5日目
23,419
( 25,761 )
5日目
35,640
( 39,204 )
5日目

詳細情報

基本情報

高熱や超高真空に対応した電線接続用コンタクトピン。
【特長】
・超高真空対応、熱電対及び電力用の線を接続するために使用。
・熱電対用コンタクトピンは熱電対材料を使用しているので、誤差を最小限に抑えることができる。
・温度範囲が-269~400℃まで対応可能。
【用途】
・半導体処理装置、分析試験測定機器、圧力トランスデューサ、発電(計測制御技術)等に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一般電流導入端子 画像

    セラムテック

    一般電流導入端子

    耐電圧:DC5kV~25kV、電流値:3.6A~1000A、一般電流導入端子です。

  • ミニ電流導入端子 画像

    セラムテック

    ミニ電流導入端子

    耐電圧:DC2kV~6kV、電流値:1.8A~27A、ミニ電流導入端子です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンタクトピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンタクトピン
同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト
多ピン用 接続部品 大気側 プラグ
多ピン用 接続部品 圧着工具
多ピン用 接続部品 MS 大気側 プラグ
多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ
メーカーセラムテックコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格8,177-11,516 -5,710 -226,0767,010 -17,559 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト