メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 電圧(AC)(kV)

    ~mm
  • 電圧(DC)(kV)

    ~mm
  • フランジ規格

    • ICF/CF/UFC/UVF
  • フランジ材質

    ~mm
  • フランジサイズ(呼び)

    ~mm
  • 使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)

  • 対応ベーキング温度範囲(℃以下)

    ~mm
  • つなぎ金属材質

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

円筒絶縁碍子

型番:

4511-03-CF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4511-03-CFの仕様・寸法情報

種類
関連部品
電圧(AC)(kV)
28
電圧(DC)(kV)
40
フランジ規格
[ICF/CF/UFC/UVF] CF
フランジ材質
SUS
フランジサイズ(呼び)
114
使用温度範囲(MIN~MAX)(℃)
-55~300
関連部品種類
[絶縁フランジ] 絶縁部品
対応ベーキング温度範囲(℃以下)
205 ~ 450
圧力(bar)
-
長さ
-
つなぎ金属材質
磁性
RoHS?
10
-
-

商品情報

円筒絶縁碍子の外形図と寸法

極低温用

円筒絶縁碍子:関連画像

Cryogenic-ID:11(2.7)

型番:0858-01-W

円筒絶縁碍子:関連画像

寸法図

円筒絶縁碍子:関連画像

Cryogenic-ID:25 (6.4)

型番:17108-01-W

円筒絶縁碍子:関連画像

寸法図

円筒絶縁碍子:関連画像

Cryogenic-ID:25 (6.4)

型番:8002-01-W

円筒絶縁碍子:関連画像

寸法図

円筒絶縁碍子:関連画像

Cryogenic-ID:41(10)

型番:8002-02-W

円筒絶縁碍子:関連画像

寸法図

真空用

円筒絶縁碍子:関連画像

Weldable ID:.31 [7.9]

型番:9997-05-W

円筒絶縁碍子:関連画像

寸法図

円筒絶縁碍子:関連画像

ISO KF ID:.31 [7.9]

型番:17235-01-KF

円筒絶縁碍子:関連画像

ISO KF ID:.31 [7.9]/寸法図

円筒絶縁碍子:関連画像

ConFlat ID:31(7.9)

型番:4511-01-CF

円筒絶縁碍子:関連画像

寸法図

円筒絶縁碍子:関連画像

Weldable ID:75(19)

型番:9998-04-W
型番:9998-01-W
型番:9998-03-W
型番:9998-06-W
型番:9998-07-W
型番:9998-08-W

円筒絶縁碍子:関連画像

寸法図

円筒絶縁碍子:関連画像

ISO KF ID:75(19)

型番:17236-01-KF
型番:17236-02-KF
型番:17236-03-KF
型番:17236-04-KF
型番:17236-05-KF
型番:17236-06-KF

円筒絶縁碍子:関連画像

寸法図

円筒絶縁碍子:関連画像

ConFlat ID:75(19)

型番:8000-04-CF
型番:8000-02-CF
型番:8000-03-CF
型番:8000-06-CF
型番:8000-07-CF
型番:8000-08-CF

円筒絶縁碍子:関連画像

寸法図

  • 型番999は真空用円筒絶縁碍子。
  • 型番17235/4511は9997-05-Wにフランジを溶接したタイプ。
  • 型番17236】9998シリーズにフランジを溶接したタイプ。
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

セラムテック社(セラマシール)は、1951年から電流導入端子の製造を開始し今もなお世界中で使用されています。
以来、お客様の厳しい要求に応えるべく、革新的な解決策を提供するための商品開発を進めています。

型番リスト

表示件数
型番
4511-03-CF

電圧(AC)

(kV)

電圧(DC)

(kV)

フランジ規格

フランジ材質

フランジサイズ(呼び)

使用温度範囲(MIN~MAX)

(℃)

対応ベーキング温度範囲

(℃以下)

圧力

(bar)

長さ

つなぎ金属材質

RoHS?最小発注数量
28
40
[ICF/CF/UFC/UVF] CF
SUS
114
-55~300
205 ~ 450
-
-
磁性
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,799
( 236,279 )
14日目

詳細情報

基本情報

優れたセラミックの金属シール技術による円筒絶縁碍子。
【特長】
・極低温用、水(流体)用、真空用がある。
・共通の環境内で動作するシステムコンポーネントの電気的絶縁を提供する。
・絶縁体には、高純度アルミナセラミックス(90%以上)を使用。
・化学物質への耐性もあり、腐食性の環境に耐えることができる。
【用途】
・半導体処理装置、粒子加速器、炉、分析装置、ビームライン、電気通信などに利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円筒絶縁碍子の型番4511-03-CFのページです。 型番4511-03-CFに関する仕様情報を記載しております。
円筒絶縁碍子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒絶縁碍子
絶縁フランジ 絶縁碍子
絶縁継手 絶縁碍子
同軸用 接続部品 真空側 ソケットコンタクト
多ピン用 接続部品 BURNDY 大気側 プラグ
熱電対用 接続部品 セラミックビーズ
メーカーセラムテックコスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)コスモテック(導入端子)
通常価格214,799101,564 -60,572 -11,516 -17,559 -7,501 -
通常出荷日14日目7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜7日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
関連部品種類絶縁部品絶縁フランジ絶縁継手同軸用接続部品多ピン用接続部品熱電対用接続部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電流導入端子・導入端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト