17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • チューブサイズ規格

  • 適用チューブ外径(インチ) D2

    ~mm
  • 適用チューブ外径(インチ) D(D1)

    ~mm
  • 接続ねじの呼び M(M1)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティ

通常単価(税別)
51,124
税込単価
56,236
通常出荷日:9日目

スーパー300タイプピラーフィッティングは、半導体液晶製造プロセスにおける重要項目である"安全性""ク...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

P-FRTW8-N8A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-FRTW8-N8Aの仕様・寸法情報

チューブサイズ規格
インチ系
種類
継手本体
本体材質
PTFE
接続種類
ねじ⇔管分岐
ねじ・管分岐 接続種類
めねじランティ
適用チューブ外径(mm) D(D1)
-
適用チューブ外径(mm) D2
-
適用チューブ外径(インチ) D2
7/8
適用チューブ外径(インチ) D(D1)
1
接続ねじの呼び M(M1)
1B
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
200

商品情報

外形図

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティ 外形図

規格表

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティ 規格表

・ 全ての寸法は参考値です。
・ Wは本体2面幅を示します。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
P-FRTW8-N8A

チューブサイズ規格

適用チューブ外径(mm) D(D1)

適用チューブ外径(mm) D2

適用チューブ外径(インチ) D2

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

接続ねじの呼び M(M1)

最小発注数量
インチ系
-
-
7/8
1
1B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,124
( 56,236 )
9日目

詳細情報

基本情報

スーパー300タイプピラーフィッティングは、半導体液晶製造プロセスにおける重要項目である"安全性""クリーン度""高温化での使用""配管サイズへの適応性"等々それぞれの高度で多様なご要求に、確実にお応えできる全く新しいふっ素樹脂継手です。
◆ 最新のシール機構で締付けトルクも低減
シール力はスラスト方向だけでなく径方向にも作用するため、広い温度範囲で長時間安定したシール性能を発揮し、熱サイクルにも強い構造です。
◆ 締付け管理の簡素化で、作業性が大幅に向上
ゲージリングの採用により、ユニオンナットの締付け管理が音と感触、目視で可能となり、作業性が大幅に改善。締付け不足や締付け過ぎなどの施工のバラツキがなくなり安全で安定した性能が得られます。
◆ 優れたシール性
各種薬液に対して高いシール性を有します。侵入性の高い剥離液でも染み出しはありません。
◆ マイクロバブル及び液溜りが激減
ユニオンナットの締付けによる流路断面積の減少が少ないため、流路を妨げず、また、特殊なスリーブ形状の採用によりマイクロバブル及び液溜りが激減しました。
◆ 高い使用圧力・温度
最高使用温度200℃、チューブ保持強度はチューブ破裂圧以上。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティの型番P-FRTW8-N8Aのページです。 型番P-FRTW8-N8Aに関する仕様情報を記載しております。
スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルランティ
ふっ素樹脂継手 F-MBT ブランチティー
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルランティ インチサイズ
ふっ素樹脂継手 F-UEA ユニオンエルボアダプタ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルランティ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ メイルブランチティ インチサイズ
メーカー日本ピラー工業日本ピスコSMC日本ピスコSMCSMC
通常価格51,1243,190 -4,171 -3,171 -2,854 -2,968 -
通常出荷日9日目8日目3日目〜8日目6日目3日目〜
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PTFEPFAPFAPFAPFAPFA
接続種類ねじ⇔管分岐ねじ⇔管分岐ねじ⇔管分岐(同径)その他ねじ⇔管分岐(同径)ねじ⇔管分岐(同径)
ねじ・管分岐 接続種類めねじランティおねじブランチティめねじランティ-おねじランティおねじブランチティ
最高使用圧力(MPa)0.70.7-0.7--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング