17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ

通常単価(税別)
12,20232,876
税込単価
13,42236,164
通常出荷日:9日目

スーパー300タイプピラーフィッティングは、半導体液晶製造プロセスにおける重要項目である"安全性""ク...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ 外形図

製品仕様

最高使用温度最高使用圧力使用流体適用チューブ材質
200℃0.7MPaPFA,PTFE

規格表

ミリチューブ-Rネジタイプ

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ ミリチューブ-Rネジタイプ規格表

インチチューブ-NPTネジタイプ

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ インチチューブ-NPTネジタイプ規格表
  • 全ての寸法は参考値です。
  • Wは本体2面幅を示します。

使用例

取付方法

チューブの取付方法

(1)チューブにユニオンナットを通します。
(2)日本ピラー工業社製の専用治具をご使用いただき、チューブ内径へスリーブを圧入します。
(3)圧入したスリーブを継手本体に組み込み、ユニオンナットとゲージリングの突起が接触し、音が発生するまで締付けてください。

技術情報・設計アイデア

適用チューブサイズ

ミリチューブタイプ
インチチューブタイプ
外径×内径 O.D×I.D肉厚許容差
外径 O.D肉厚
3×20.5±0.10±0.05
4×3
6×41.0±0.06
8×6±0.12
10×8
12×10
19×15.81.6±0.10
25×221.5±0.20
外径×内径 O.D×I.D肉厚許容差
外径 O.D肉厚
3.18×2.18(1/8"×0.086")0.5±0.10±0.05
6.35×3.95(1/4"×5/32")1.2±0.10
9.53×6.33(3/8"×1/4")1.6(1/16")±0.12
12.7×9.5(1/2"×3/8")
19×15.8(3/4"×5/8")
25.4×22.2(1"×7/8")±0.20

性質性能情報・試験情報

流体温度と流体圧力の関係図

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ 流体温度と流体圧力の関係図

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

チューブサイズ規格

適用チューブ外径(mm) D(D1)

適用チューブ外径(インチ) D(D1)

接続ねじの種類 M(M1)

接続ねじの呼び M(M1)

最小発注数量
メートル系
25
-
Rc
3/4B
1個
インチ系
-
1/2
NPT(めねじ)
3/8B
1個
インチ系
-
3/4
NPT(めねじ)
1B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,876
( 36,164 )
9日目
12,202
( 13,422 )
9日目
22,496
( 24,746 )
9日目

詳細情報

基本情報

スーパー300タイプピラーフィッティングは、半導体液晶製造プロセスにおける重要項目である"安全性""クリーン度""高温化での使用""配管サイズへの適応性"等々それぞれの高度で多様なご要求に、確実にお応えできる全く新しいふっ素樹脂継手です。
・最新のシール機構で締付けトルクも低減
シール力はスラスト方向だけでなく径方向にも作用するため、広い温度範囲で長時間安定したシール性能を発揮し、熱サイクルにも強い構造です。
・締付け管理の簡素化で、作業性が大幅に向上
ゲージリングの採用により、ユニオンナットの締付け管理が音と感触、目視で可能となり、作業性が大幅に改善。締付け不足や締付け過ぎなどの施工のバラツキがなくなり安全で安定した性能が得られます。
・優れたシール性
各種薬液に対して高いシール性を有します。侵入性の高い剥離液でも染み出しはありません。
・マイクロバブル及び液溜りが激減
ユニオンナットの締付けによる流路断面積の減少が少ないため、流路を妨げず、また、特殊なスリーブ形状の採用によりマイクロバブル及び液溜りが激減しました。
・高い使用圧力・温度
最高使用温度200℃、チューブ保持強度はチューブ破裂圧以上。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー300タイプピラーフィッティング フィメイルエルボ
8mm×Rc1/4" コネクタ(雌ねじ/ふっ素樹脂)
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルエルボ インチサイズ
ふっ素樹脂製管継手 LQ3シリーズ フィメイルエルボ ミリサイズ
ふっ素樹脂継手 F-MBT ブランチティー
30シリーズ (メイルコネクタ)
メーカー日本ピラー工業エスコSMCSMC日本ピスコフロウエル
通常価格12,202-3,4953,407 -6,1493,190 -1,387 -
通常出荷日9日目2日目3日目〜3日目8日目在庫品1日目
種類継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体継手本体
本体材質PTFEPTFEPFAPFAPFAPTFE
接続種類ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管ねじ⇔管分岐ねじ⇔管
ねじ・管 接続種類めねじエルボめねじストレートめねじエルボめねじエルボ-おねじストレート
最高使用圧力(MPa)0.70.8(23℃時)--0.7-

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング