17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ドアロック スナップタイプ DLS

通常単価(税別)
738879
税込単価
812967
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

・手前開きドアのロックにご使用いただけます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ドアロック スナップタイプ DLS DLS外形図

DLS

ドアロック スナップタイプ DLS DLS-L外形図

DLS-L

製品仕様

型番材質カラー使用温度
本体スプリング
DLS100Bポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
つや消しグレー
SUS302プラックmax.80℃ min.-20℃
DLS100Gポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
つや消しグレー
SUS302グレーmax.80℃ min.-20℃
DLS100BLポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
つや消しグレー
SUS302プラックmax.80℃ min.-20℃
DLS100GLポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
つや消しグレー
SUS302グレーmax.80℃ min.-20℃

使用例

DLS

DLS-L

ドアロック スナップタイプ DLS DLS使用例

ハンドル付きの手前開きドアにご使用いただけます。

ドアロック スナップタイプ DLS DLS-L使用例

レバーを操作する、手前開きドア用です。
レバーを引くと爪が引き込まれ、ドアの開閉が可能になります。
ハンドル付きドアにもご使用いただけます。

取付方法

ドアロック スナップタイプ DLS 取付方法図

取付けは、M4六角穴付きボルトをご使用ください。

型番リスト

表示件数

カラー

種類(詳細)

RoHS?最小発注数量
ブラック
レバーなし
10
1個
ブラック
レバーあり
10
1個
グレー
レバーなし
10
1個
グレー
レバーあり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738
( 812 )
3日目
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
738
( 812 )
3日目
798
( 878 )
3日目

詳細情報

基本情報

・手前開きドアのロックにご使用いただけます。
・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアロック スナップタイプ DLSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアロック スナップタイプ DLS
スナップロック 282型 ワンタッチ取付
角型ドアロック C-859
ドアラッチ C-852
スナップロック SX-48 ワンタッチ取付 仮保持機能付
フラットラッチ(2穴タイプ)
メーカーイマオコーポレーションスガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業ミスミ
通常価格738-950 -3,0245,666 -348890 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ角落し平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミド(PA)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ポリアミド(PA)SUS304
なしなしなしなしなしなし
長さL(mm)25-----
幅W(mm)38-----
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング