17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が85型番あります。
  • 軸径 d(φ)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 19日以内

MHS型外周ゴムオイルシールばねあり

未確定:候補が85型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 外形図

HM寸法図

MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 外形図

MHS外形図

規格表

●印のオイルシールはすべて成形型をそろえています。
ゴム材料区分は、N:ニトリル A:アクリル S:シリコーン F:ふっ素を示します。

MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり 規格表

選定サポート情報

オイルシールの呼び番号は、形式記号+寸法番号(軸径・外径・幅)となります。

型番リスト

表示件数

軸径 d

(φ)

外径

(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
22
7
10
1個
10
18
5
10
1個
12
25
7
10
1個
12
28
7
10
1個
14
24
6
10
1個
14
28
7
10
1個
15
25
7
10
1個
15
28
7
10
1個
15
30
7
10
1個
15
35
7
10
1個
16
28
7
10
1個
17
28
7
10
1個
17
30
6
10
1個
17
30
8
10
1個
18
30
7
10
1個
20
30
5
10
1個
20
30
7
10
1個
20
32
6
10
1個
20
32
8
10
1個
20
35
7
10
1個
20
35
8
10
1個
20
40
7
10
1個
20
40
11
10
1個
22
32
7
10
1個
22
35
7
10
1個
22
38
8
10
1個
25
38
7
10
1個
25
40
8
10
1個
25
45
8
10
1個
25
45
11
10
1個
26
42
8
10
1個
28
45
8
10
1個
30
40
7
10
1個
30
42
8
10
1個
30
45
8
10
1個
30
50
8
10
1個
32
45
8
10
1個
32
52
8
10
1個
35
47
7
10
1個
35
48
8
10
1個
35
50
8
10
1個
35
55
8
10
1個
35
55
11
10
1個
36
50
7
10
1個
38
50
8
10
1個
38
58
11
10
1個
40
52
8
10
1個
40
58
8
10
1個
40
62
12
10
1個
45
62
9
10
1個
45
68
9
10
1個
45
68
12
10
1個
50
72
12
10
1個
55
72
9
10
1個
55
78
9
10
1個
55
78
12
10
1個
60
75
9
10
1個
60
82
12
10
1個
65
82
10
10
1個
65
88
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466
( 513 )
4日目
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
539
( 593 )
4日目
657
( 723 )
19日目
523
( 575 )
4日目
638
( 702 )
4日目
682
( 750 )
4日目
454
( 499 )
4日目
497
( 547 )
4日目
497
( 547 )
4日目
458
( 504 )
4日目
584
( 642 )
4日目
697
( 767 )
4日目
497
( 547 )
4日目
497
( 547 )
4日目
517
( 569 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
4日目
672
( 739 )
4日目
496
( 546 )
4日目
497
( 547 )
4日目
618
( 680 )
4日目
512
( 563 )
4日目
509
( 560 )
4日目
584
( 642 )
4日目
528
( 581 )
4日目
512
( 563 )
4日目
637
( 701 )
4日目
600
( 660 )
4日目
582
( 640 )
4日目
870
( 957 )
4日目
543
( 597 )
4日目
582
( 640 )
4日目
509
( 560 )
4日目
580
( 638 )
4日目
627
( 690 )
4日目
646
( 711 )
4日目
587
( 646 )
4日目
571
( 628 )
4日目
836
( 920 )
4日目
581
( 639 )
4日目
649
( 714 )
3日目
804
( 884 )
4日目
621
( 683 )
4日目
911
( 1,002 )
4日目
598
( 658 )
4日目
696
( 766 )
4日目
571
( 628 )
4日目
747
( 822 )
4日目
751
( 826 )
4日目
751
( 826 )
4日目
877
( 965 )
4日目
799
( 879 )
4日目
922
( 1,014 )
4日目
949
( 1,044 )
4日目
1,118
( 1,230 )
4日目
1,082
( 1,190 )
4日目
942
( 1,036 )
4日目
1,100
( 1,210 )
4日目
1,100
( 1,210 )
4日目
1,281
( 1,409 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクト・省資源に貢献
密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました
機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます
最適なリップ構造で、高密封性を発揮
適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています
追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します
高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命
オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています
耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します
ハイドロ ダイナミック リブによって高密封・長寿命を実現
(パーフェクトシール、へリックスシール、スーパーへリックスシール)
一方向または、両方向に設けた特殊なスパイラルねじ(ハイドロ ダイナミック リブ)によって、オイルシールの密封性能と寿命を飛躍的に向上させました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MHS型外周ゴムオイルシールばねありのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試験用
4
満足度:4.0
サイズと機能面が試験用に合うと感じ購入しました。想定通りに試験を実施できました。
0人が参考にしています。
PTOの修理
5
満足度:5.0
完璧な製品でした。ミスミ製品は安心して使用できます。例え古いPTO部品にも問題なくきちんと収まりその機能を回復できました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MHS型外周ゴムオイルシールばねあり
MH型外周ゴムオイルシールばねなし
オイルシール U型 基本型式 UE型
オイルシール U型 基本型式 UD型
オイルシール A型 基本型式 AC型
オイルシール A型 基本型式 AD型
メーカージェイテクト_コーヨージェイテクト_コーヨー武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業武蔵オイルシール工業
通常価格454-353 -264 -293 -232 -218 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜
摺動面
密封対象液潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / グリ-ス潤滑油 / グリース潤滑油 / グリース / ガソリン潤滑油 / グリース / ガソリン潤滑油 / グリース / ガソリン
シール材質ニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)
シール外周部材質ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)ゴム(金属芯あり)金属金属ゴム(金属芯あり)
環境・用途耐熱 / 耐寒 / 耐磨耗耐熱 / 耐寒 / 耐磨耗標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用標準 / 耐磨耗 / ころがり軸受用

オイルシールカテゴリの売れ筋ランキング