17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 接続ねじG

    • M5
  • ライナー 材質

    ~mm
  • 精度

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

球面軸受 SRJ

通常単価(税別)
33,06782,911
税込単価
36,37491,202
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スキマゼロの転がり案内によって高剛性、高精度を実現。【特長】・可動部分は予圧を掛けた転がり軸受け構造に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

球面軸受 SRJ 外形図

製品仕様

球面軸受 SRJ 製品仕様

※2:CおよびC0はシャフトに作用するアキシャル方向押し荷重の場合とする。上記寸法は予告なく変更することがあります。

規格表

単位:mm
球面軸受 SRJ 規格表

※1:ニゲ加工有。上記寸法は予告なく変更することがあります。

注意・禁止事項

使用上の注意

  • シャフトを回転させることは避けてください。
  • 使用中リテーナが徐々にずれることがあります。その場合は負荷を開放し、リテーナを適正な状態にしてから使用を再開してください。リテーナの位置を修正しないまま使用を続けるとリテーナを破損する場合がありますのでご注意ください。
  • ゴミ、異物の混入は軸受の性能と寿命に悪影響を与えます。
  • 各部の分解、改造はしないで下さい。精度が保てなくなり、破損の原因となります。
  • 本製品を落下させたり、衝撃を加える事は控えて下さい。破損の原因となります。

型番リスト

表示件数

接続ねじG

ライナー 材質

精度

最小発注数量
[M5] M5×0.5
30
精密級
1個
M16
30
精密級
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,067
( 36,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
82,911
( 91,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スキマゼロの転がり案内によって高剛性、高精度を実現。
【特長】
・可動部分は予圧を掛けた転がり軸受け構造になっている為に摩擦抵抗が少なくスキマゼロで高精度を実現しました
・3自由度を持つ転がり軸受けを組み合わせたものと比較し、高剛性・小型化を実現しました
・パラレルメカニズムの高精度・高剛性・小型化に最適です
・ヒーハイストの超精密内球面加工技術により実現しました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面軸受 SRJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面軸受 SRJ
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM
ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)
ロッドエンドベアリング 右おねじ ふっ素樹脂タイプ 3ピース HRT-E
ロッドエンドベアリング -標準タイプ無給油型 メネジ(ふっ素樹脂PTFE)-[NTLHS]
イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM
メーカーヒーハイスト精工イグスSMCミネベアミツミS・B(エス・ビー)イグス
通常価格33,067-1,068600 -3,702 -1,014 -585 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類球面軸受ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
球面軸受 種類ボールスタッド付-----
接続ねじ 種類おねじ・右ねじおねじ・右ねじめねじ・右ねじおねじ・右ねじ-おねじ・右ねじ
本体材質SUJ2樹脂スチールクロムモリブデン鋼-樹脂
潤滑方式給油無給油無給油無給油無給油無給油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング