17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • プーリー間ピッチ

    長さ単位につきましては、メーカカタログをご参照ください。

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

コンベヤ50

通常単価(税別)
67,18178,066
税込単価
73,89985,873
通常出荷日:11日目

・コンパクト・ワークガイド付きフレーム・SF と共通規格・減速、停止センサ入力を標準装備・速度変更が簡...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンベヤ50 外形図

製品仕様

ベルト幅50mm
(ガイドタイプ)
プーリ間ピッチ300~2,000mm
可搬質量速度8.5~21m/minの時:1kg、速度8m/min以下の時:1.8kg
搬送速度2~21m/min
モータギヤードステッピングモータ
電源ACアダプタ(付属)入力:AC100V 出力:DC24V・1A
ベルト【一般(耐水)用途】緑色(G)メーカー:三ツ星ベルト 品名:ネオフレックススタートU 材質:ポリウレタン+ポリエステル
【すべり・アキューム用途】白色(W)メーカー:三ツ星ベルト 品名:ネオフレックススタートU 材質:ポリエステル
フレームアルミ押出材 白色アルマイト
重量プーリ間ピッチ
300mmの時
1.56kg
+100mm毎の
増加重量
+0.14kg

使用例

コンベヤ50 使用例

商品特長詳細

・ワークガイド構造を兼ねたフレーム【ガイドタイプ】

・コンバクト
幅方向の大きさは、ベルト幅+18mmと非常にコンパクトな設計です。
・SFと共通規格
本体側面にTスロットを装備。SUS TナットSSを使用することにより、設置や部品の追加が容易に行えます。
・減速、停止センサ入力を標準装備
一定速度で動作する一般的なコンベヤの使い方のほか、簡易位置決めとして、センサを2個用いて、減速・停止動作を行うセンサモード機能が、あらかじめ搭載されています。
・速度変更が簡単
速度はデジタル表示され、ボタンを押すだけで2~21m/minまで0.5m/min単位で簡単に変更が可能です。不用意に速度変更ができないよう、速度設定をロックする機能もあります。

  • 8mm溝用Tナットを挿入することができるフレーム構造を持っています。

型番リスト

表示件数

プーリー間ピッチ

最小発注数量
500
1個
500
1個
1000
1個
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,645
( 82,110 )
11日目
67,181
( 73,899 )
11日目
78,066
( 85,873 )
11日目
78,066
( 85,873 )
11日目

詳細情報

基本情報

・コンパクト
・ワークガイド付きフレーム
・SF と共通規格
・減速、停止センサ入力を標準装備
・速度変更が簡単

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベヤ50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンベヤ50
コンベヤ20
ベルコンミニ 装置機械への組込み用 ペタコン40 スタンダードタイプ DHQ
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 単列中間駆動2溝フレーム
タイミングベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 単列ヘッド駆動2溝フレーム
平ベルトコンベヤ GVシリーズ ACブラシレスモータ 中間駆動2溝フレーム
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)オークラ輸送機ミスミミスミミスミ
通常価格67,181-69,584 -----
通常出荷日11日目8日目〜6日目8日目〜8日目〜8日目〜
ベルト種類平ベルト平ベルト平ベルトタイミングベルトタイミングベルト平ベルト
駆動種類中間駆動中間駆動ヘッドドライブ中間駆動ヘッド駆動中間駆動
ベルト幅(mm)5020-1010-
最大搬送重量(kg)115101015
速度制御方法定速定速ブラシレス変速ブラシレス変速ブラシレス変速ブラシレス変速
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトコンベヤ・プラチェーンコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング