17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が108型番あります。
  • パッキン 用途

  • 材質

    • ふっ素ゴム
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 10日以内

USH型ピストン・ロッドシール両用パッキン(一体溝装着可)

通常単価(税別)
57737,876
税込単価
63541,664
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

UPHを小断面化したパッキン。【特長】・油圧機器の運動部(主として往復動)に使用される密封装置(シール...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が108型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小断面設計

R=0.3以下、R1=0.5以下 ロッド表面は、0.8〜1.6μmRz(0.2〜0.4μmRa)のパフ仕上げ(SPBF)とする。 粗さはJIS B 0601 : 2001による。 Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用する

R=0.3以下、R1=0.5以下
ロッド表面は、0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)のパフ仕上げ(SPBF)とする。
粗さはJIS B 0601 : 2001による。
Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用する

R=0.3以下、R1=0.5以下、R2=1 シリンダチューブ内面は、0.4〜3.2μmRz(0.1〜0.8μmRa)のバニシ仕上げ(RLB)またはホーニング仕上げ(GH)とする。ただし、潤滑の悪い用途ではバニシ仕上げとする。 粗さはJIS B 0601 : 2001による。 Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用する

R=0.3以下、R1=0.5以下、R2=1
シリンダチューブ内面は、0.4〜3.2μmRz(0.1〜0.8μmRa)のバニシ仕上げ(RLB)またはホーニング仕上げ(GH)とする。ただし、潤滑の悪い用途ではバニシ仕上げとする。
粗さはJIS B 0601 : 2001による。
Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用する

USH型 ピストン・ロッドシール両用パッキン ニトリルゴム(NBR) ふっ素ゴム(FKM)

B寸法の求め方
1.バックアップリングを使用する場合
B寸法は、下表に基づいて設定。 シリンダの構造上、更にB寸法を、小さく(ピストンシールの場合)又は大きく(ロッドシールの場合)する場合は、別途相談。

使用最高圧力14MPa21MPa
バックアップリング材料19YF
ロッド用B≦φd+1.0B≦φd+0.5
ピストン用B≧φD-1.0B≧φD-0.5
最大はみ出しすきまと油圧の照合グラフ

2.バックアップリングを使用しない場合
B寸法の決定に際しては、ピストン又はロッド偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま(片側)を左のグラフと照合。

開発秘話

 

社内による独自研究をはじめ、海外のNOKグループ各社や、
提携先であるフロイデンベルグ社(独)・フロイデンベルグ-NOK社(米)と連携し、
密接な技術交流、市場動向に関する情報交換を図り、世界の最先端技術の提供にも努めています。

型番リスト

表示件数

パッキン 用途

材質

内径

(mm)

外径

(mm)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
油圧
ニトリルゴム
18
26
5
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
18
26
5
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
20
28
5
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
20
28
5
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
22.4
30
5
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
22.4
30
5
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
23.5
31.5
5
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
25
33
5
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
25
33
5
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
28
35.5
5
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
28
35.5
5
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
30
40
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
30
40
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
31.5
41.5
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
31.5
41.5
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
35
45
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
35
45
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
35.5
45
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
35.5
45
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
40
50
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
40
50
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
45
55
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
45
55
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
45
56
7
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
45
56
7
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
50
60
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
50
60
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
53
63
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
53
63
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
55
65
6
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
56
66
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
56
66
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
60
70
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
60
70
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
60
71
7
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
63
73
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
63
73
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
65
75
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
65
75
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
67
77
6
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
70
80
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
70
80
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
71
80
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
71
80
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
75
85
6
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
80
90
6
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
80
90
6
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
85
100
9
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
85
100
9
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
90
105
9
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
90
105
9
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
95
110
9
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
95
110
9
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
98
112
8.5
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
98
112
8.5
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
100
115
9
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
100
115
9
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
106
120
8.5
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
110
125
9
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
112
125
8.5
標準(A505)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212
( 1,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,111
( 2,322 )
5日目
1,640
( 1,804 )
5日目
2,780
( 3,058 )
5日目
752
( 827 )
5日目
2,192
( 2,411 )
5日目
703
( 773 )
5日目
1,253
( 1,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,612
( 3,973 )
5日目
1,221
( 1,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,537
( 2,791 )
5日目
699
( 769 )
10日目
2,199
( 2,419 )
5日目
662
( 728 )
5日目
2,038
( 2,242 )
5日目
1,636
( 1,800 )
5日目
2,217
( 2,439 )
5日目
1,153
( 1,268 )
5日目
2,438
( 2,682 )
5日目
1,102
( 1,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,312
( 2,543 )
5日目
1,246
( 1,371 )
5日目
3,748
( 4,123 )
5日目
1,805
( 1,986 )
5日目
3,728
( 4,101 )
5日目
1,557
( 1,713 )
5日目
3,691
( 4,060 )
5日目
1,047
( 1,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,839
( 4,223 )
5日目
829
( 912 )
5日目
1,151
( 1,266 )
5日目
3,409
( 3,750 )
5日目
1,128
( 1,241 )
5日目
4,158
( 4,574 )
5日目
882
( 970 )
5日目
1,067
( 1,174 )
5日目
4,456
( 4,902 )
5日目
1,526
( 1,679 )
5日目
4,456
( 4,902 )
5日目
946
( 1,041 )
5日目
1,448
( 1,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,724
( 5,196 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,284
( 1,412 )
5日目
4,617
( 5,079 )
5日目
1,248
( 1,373 )
5日目
1,458
( 1,604 )
5日目
5,445
( 5,990 )
5日目
1,669
( 1,836 )
5日目
6,189
( 6,808 )
5日目
2,119
( 2,331 )
5日目
7,965
( 8,762 )
5日目
1,710
( 1,881 )
5日目
8,460
( 9,306 )
5日目
1,546
( 1,701 )
5日目
8,556
( 9,412 )
5日目
2,551
( 2,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,633
( 10,596 )
5日目
1,822
( 2,004 )
5日目
1,707
( 1,878 )
5日目
1,711
( 1,882 )
5日目

詳細情報

基本情報

UPHを小断面化したパッキン。
【特長】
・油圧機器の運動部(主として往復動)に使用される密封装置(シール)の総称で、用途に応じて各種シールを組み合わせて使用。
・ピストンシール、ロッドシール両方に使用可能。
・小断面設計となっており、一体溝に装着することが可能。
【用途】
・ピストン・ロッドシール両用パッキン(一体溝装着可)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • UPH型ピストン・ロッドシール両用パッキン 画像

    NOK

    UPH型ピストン・ロッドシール両用パッキン

    大断面設計で幅広く使えるパッキンです。ピストンシール、ロッドシール両方にご使用いただけます。大断面設計となっており、幅広い用途に使用が可能です。材料にニトリルゴム、フッ素ゴムを用意、広範囲の温度領域で使用できます。サイズも豊富です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USH型ピストン・ロッドシール両用パッキン(一体溝装着可)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
シリンダーのオーバーホール
4
満足度:4.0
シリンダーをオーバーホールする際の交換部品として使用しました。メーカーの純正パッキンセットよりも単品で購入するほうが安価...もっと読む
0人が参考にしています。
自社生産設備にて使用
5
満足度:5.0
当社の海外工場にてシリンダー部シールとしての使用ですが、現地調達が困難なため、手配、輸出しています。シール性はもちろん、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項はありますか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
  パッキンに”ゴミ”が付着したり、”きず”を付けたりする恐れがあります。
②直射日光を避け、湿度の低い所に保管してください。
  紫外線や湿気は、ゴム材料の劣化や樹脂材の寸法変化、および劣化を促進することがあります。
③一度開封した製品を保管する場合には、異物の付着、混入に注意し、元通りに包装しなおしてください。
  特に、ポリアミド樹脂は吸湿による寸法変化が生じることがありますので、密封の上保管ください。
  除湿放送をご希望の場合は、別途ご相談ください。
④ボイラーやストーブなど、高温の熱源に近い所には置かないでください。
  熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
⑤オゾンの発生しやすい電動機などのそばに置かないでください。
⑥釘・針金などに掛けたり、ひもに通してぶら下げるのは、
  パッキンの変形やリップ先端の”きず”の原因となりますので、避けてください。
⑦保管中に変色したり、表面に白い粉が出る場合(ブルーミング現象)がありますが、
  これは昨日には影響ありません。
⑧組み合せシールのレアフロンリングは、落下による衝撃や、外部の力によって”きず”が付きやすいので、
   取り扱いにはご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USH型ピストン・ロッドシール両用パッキン(一体溝装着可)
ISI型ロッドシール専用パッキン(一体溝装着可)
OSI型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可)
LBH型ダストシール(一体溝装着可)
UPH型ピストン・ロッドシール両用パッキン
【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKミスミ
通常価格577-528 -551 -552 -609 -927 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンダストシールパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用 / 回転用往復運動用
パッキン 種類ピストン用 / ロッド用ロッド用ピストン用-ピストン用 / ロッド用ピストン用 / ロッド用

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング