17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が280型番あります。
  • パッキン 用途

  • 材質

    • ふっ素ゴム
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 9日以内

UPH型ピストン・ロッドシール両用パッキン

通常単価(税別)
60994,890
税込単価
670104,379
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

大断面設計で幅広く使えるパッキン。【特長】・ピストンシール、ロッドシール両方に使用可能。・大断面設計と...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が280型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

材料にニトリルゴム、フッ素ゴムを用意し、広範囲の温度領域で使用可能

R=0.3以下、R1=0.5以下 シリンダチューブ内面は、0.4〜3.2μmRz(0.1〜0.8μmRa)のバニシ仕上げ(RLB)またはホーニング仕上げ(GH)とする。ただし、潤滑の悪い用途ではバニシ仕上げとする。 粗さはJIS B 0601 : 2001による。 Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用する

R=0.3以下、R1=0.5以下
シリンダチューブ内面は、0.4~3.2μmRz(0.1~0.8μmRa)のバニシ仕上げ(RLB)またはホーニング仕上げ(GH)とする。ただし、潤滑の悪い用途ではバニシ仕上げとする。
粗さはJIS B 0601 : 2001による。
Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用する

R=0.3以下、R1=0.5以下 ロッド表面は、0.8〜1.6μmRz(0.2〜0.4μmRa)のパフ仕上げ(SPBF)とする。 粗さはJIS B 0601 : 2001による。 Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用する

R=0.3以下、R1=0.5以下
ロッド表面は、0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)のパフ仕上げ(SPBF)とする。
粗さはJIS B 0601 : 2001による。
Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用する

UPH型 ピストン・ロッドシール両用パッキン ニトリルゴム(NBR) ふっ素ゴム(FKM)

B寸法の求め方
1.バックアップリングを使用する場合
B寸法は、下表に基づいて設定。 シリンダの構造上、更にB寸法を、小さく(ピストンシールの場合)又は大きく(ロッドシールの場合)する場合は、別途相談。

使用最高圧力15MPa32MPa
バックアップリング材料19YF
ロッド用B≦φd+1.0B≦φd+0.5
ピストン用B≧φD-1.0B≧φD-0.5
最大はみ出しすきまと油圧の照合グラフ

2.バックアップリングを使用しない場合
B寸法の決定に際しては、ピストン又はロッド偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま(片側)を左のグラフと照合。

開発秘話

 

社内による独自研究をはじめ、海外のNOKグループ各社や、
提携先であるフロイデンベルグ社(独)・フロイデンベルグ-NOK社(米)と連携し、
密接な技術交流、市場動向に関する情報交換を図り、世界の最先端技術の提供にも努めています。

型番リスト

表示件数

パッキン 用途

材質

内径

(mm)

外径

(mm)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
油圧
ニトリルゴム
6.3
16.3
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
7.1
17.1
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
8
18
7.5
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
8
18
8
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
8
18
8
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
9
19
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
10
20
7.5
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
10
20
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
11.2
21.2
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
12
25
8
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
12
25
8
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
12.5
22.5
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
14
24
7.5
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
14
24
8
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
14
24
8
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
15
25
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
15
28
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
16
26
7.5
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
16
26
7.5
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
16
26
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
16
32
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
18
28
8
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
18
28
8
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
18
31
10
標準(A505)
1個
-
ニトリルゴム
20
30
8
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
20
30
8
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
20
33
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
20
35
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
21.5
31.5
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
22
35
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
22.4
32.4
8
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
22.4
32.4
8
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
22.4
35.4
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
25
35
8
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
25
35
8
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
25
38
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
25
40
10
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
25
40
10
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
25
45
12
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
25.5
35.5
8
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
28
40
10
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
28
40
10
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
28
41
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
28
43
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
30
43
10
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
30
43
10
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
30
45
10
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
30
45
10
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
31.5
44.5
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
31.5
46.5
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
32
46
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
32
48
10
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
34
50
12
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
35
50
10
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
35
50
10
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
35
50
12
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
35
51
12
標準(A505)
1個
油圧
ニトリルゴム
35.5
50.5
10
標準(A505)
1個
油圧
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
35.5
50.5
10
耐熱(F357)
1個
油圧
ニトリルゴム
35.5
51.5
12
標準(A505)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
5日目
721
( 793 )
5日目
815
( 897 )
5日目
792
( 871 )
5日目
3,250
( 3,575 )
5日目
792
( 871 )
5日目
807
( 888 )
5日目
1,469
( 1,616 )
5日目
684
( 752 )
5日目
833
( 916 )
5日目
2,991
( 3,290 )
5日目
721
( 793 )
5日目
695
( 765 )
5日目
1,153
( 1,268 )
5日目
3,929
( 4,322 )
5日目
874
( 961 )
5日目
1,410
( 1,551 )
5日目
763
( 839 )
5日目
2,597
( 2,857 )
5日目
826
( 909 )
5日目
752
( 827 )
5日目
1,088
( 1,197 )
5日目
2,997
( 3,297 )
5日目
680
( 748 )
5日目
1,643
( 1,807 )
5日目
3,142
( 3,456 )
5日目
620
( 682 )
5日目
1,382
( 1,520 )
5日目
715
( 787 )
5日目
695
( 765 )
5日目
684
( 752 )
5日目
2,475
( 2,723 )
5日目
680
( 748 )
5日目
1,315
( 1,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,500
( 2,750 )
5日目
1,314
( 1,445 )
5日目
1,466
( 1,613 )
5日目
2,677
( 2,945 )
5日目
839
( 923 )
5日目
792
( 871 )
5日目
1,682
( 1,850 )
5日目
2,990
( 3,289 )
5日目
650
( 715 )
5日目
795
( 875 )
5日目
824
( 906 )
5日目
3,052
( 3,357 )
5日目
879
( 967 )
5日目
3,137
( 3,451 )
5日目
757
( 833 )
5日目
855
( 941 )
5日目
946
( 1,041 )
5日目
855
( 941 )
5日目
815
( 897 )
5日目
1,110
( 1,221 )
5日目
3,452
( 3,797 )
5日目
910
( 1,001 )
5日目
918
( 1,010 )
5日目
1,097
( 1,207 )
5日目
4,624
( 5,086 )
5日目
831
( 914 )
5日目

詳細情報

基本情報

大断面設計で幅広く使えるパッキン。
【特長】
・ピストンシール、ロッドシール両方に使用可能。
・大断面設計となっており、幅広い用途に使用可能。
・材料にニトリルゴム、フッ素ゴムを用意、広範囲の温度領域で使用可能。
・サイズも豊富に揃えている。
・油圧機器の運動部(主として往復動)に使用される密封装置(シール)の総称で、用途に応じて各種シールを組み合わせて使用。
【用途】
・ピストン・ロッドシール両用パッキン。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UPH型ピストン・ロッドシール両用パッキンのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ハンドリフトの修理
5
満足度:5.0
上昇しなくなったハンドリフトがパッキン交換一つで復活できました。 絞り込み条件から簡単に型番検索できたので、必要な部品の...もっと読む
0人が参考にしています。
建設重機の油圧シリンダーの修理
5
満足度:5.0
安価で単品で間違いない往復用パッキンとして利用しました。定番の部品です。
0人が参考にしています。
設備のエアーシリンダ
4
満足度:4.0
パッキン部品のみの交換で設備が 稼働できました。シリンダ本体の交換より ローコストで復活できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項はありますか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
 パッキンに”ゴミ”が付着したり、”きず”を付けたりする恐れがあります。
②直射日光を避け、湿度の低い所に保管してください。
 紫外線や湿気は、ゴム材料の劣化や樹脂材の寸法変化、および劣化を促進することがあります。
③一度開封した製品を保管する場合には、異物の付着、混入に注意し、元通りに包装しなおしてください。
 特に、ポリアミド樹脂は吸湿による寸法変化が生じることがありますので、密封の上保管ください。
 除湿包装をご希望の場合は、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
④ボイラーやストーブなど、高温の熱源に近い所には置かないでください。
 熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
⑤オゾンの発生しやすい電動機などのそばに置かないでください。
⑥釘・針金などに掛けたり、ひもに通してぶら下げるのは、パッキンの変形やリップ先端の”きず”の原因となりますので、避けてください。
⑦保管中に変色したり、表面に白い粉が出る場合(ブルーミング現象)がありますが、これは機能には影響ありません。
⑧組み合せシールのレアフロンリングは、落下による衝撃や、外部の力によって”きず”が付きやすいので、取り扱いにはご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UPH型ピストン・ロッドシール両用パッキン
【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン
USI型ピストン・ロッド両用パッキン
USH型ピストン・ロッドシール両用パッキン(一体溝装着可)
IDI型ロッドシール専用パッキン
ODI型ピストンシール専用パッキン
メーカーNOKミスミNOKNOKNOKNOK
通常価格609-927 -735577 -517 -517 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用 / 回転用往復運動用往復運動用 / 回転用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用 / ロッド用ピストン用 / ロッド用ピストン用 / ロッド用ピストン用 / ロッド用ロッド用ピストン用
よく一緒に購入される商品

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング