17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

MOT/ENC 延長ケーブル(セット)

通常単価(税別)
6,86043,846
税込単価
7,54648,231
通常出荷日:10日目

バルブとサーボアンプを接続するための延長ケーブルになります。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(L)

最小発注数量
1m
1個
2m
1個
3m
1個
4m
1個
5m
1個
9m
1個
10m
1個
15m
1個
20m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,860
( 7,546 )
10日目
7,716
( 8,488 )
10日目
8,769
( 9,646 )
10日目
10,962
( 12,058 )
10日目
14,250
( 15,675 )
10日目
23,385
( 25,724 )
10日目
40,193
( 44,212 )
10日目
43,846
( 48,231 )
10日目
43,846
( 48,231 )
10日目

詳細情報

基本情報

バルブとサーボアンプを接続するための延長ケーブルになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MOT/ENC 延長ケーブル(セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOT/ENC 延長ケーブル(セット)
真空用ウォータセパレータ AMJ40-D
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
300mmウエハ対応 平行シール型スリットバルブ XGTPシリーズ
膜厚計用 水晶振動子
メーカーフジ・テクノロジーSMCSMCSMCインフィコン
通常価格6,860-10,843310 -3,265 -18,400
通常出荷日10日目8日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空関連部品カテゴリの売れ筋ランキング