17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が105型番あります。
  • 材質

    • ふっ素ゴム
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

LBH型ダストシール(一体溝装着可)

通常単価(税別)
55251,478
税込単価
60756,626
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

用途に応じて各種シールを組み合わせて使用するパッキン。【特長】・機器の保護およびパッキンの機能維持のた...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が105型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

油のかき出し防止を目的としたダストシール

材料
標準 : NOK A505
耐熱 : NOK F357

特別の注文
この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム)を求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がある。

NOK部品番号及び型式寸法を指定
型式寸法 : LBH(型式記号)、12、20、4.5、6(ダストシール呼び寸法、内径(d)、厚さ(t)、高さ(h)の順。)
部品番号 : CL0480C0

ダストシール(一体溝装着可) R=0.3以下、R1=0.5以下 ロッドの表面は0.8〜1.6μmRz(0.2〜0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)とする。 ※粗さはJIS B 0601 : 2001による。Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用。

ダストシール(一体溝装着可)
R=0.3以下、R1=0.5以下
ロッドの表面は0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)とする。

  • ※ 粗さはJIS B 0601 : 2001による。Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用。

開発秘話

 

社内による独自研究をはじめ、海外のNOKグループ各社や、
提携先であるフロイデンベルグ社(独)・フロイデンベルグ-NOK社(米)と連携し、
密接な技術交流、市場動向に関する情報交換を図り、世界の最先端技術の提供にも努めています。

型番リスト

表示件数

材質

内径

(mm)

外径

(mm)

高さ

(mm)

厚さ

(mm)

仕様

最小発注数量
ニトリルゴム
18
26
6
4.5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
18
26
6
4.5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
20
28
6
4.5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
20
28
6
4.5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
22.4
30.4
6
4.5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
22.4
30.4
6
4.5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
25
33
6
4.5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
25
33
6
4.5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
28
36
6
4.5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
28
36
6
4.5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
30
38
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
30
38
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
31.5
39.5
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
31.5
39.5
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
35
43
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
35
43
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
35.5
43.5
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
35.5
43.5
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
40
48
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
40
48
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
45
53
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
45
53
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
50
58
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
50
58
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
53
61
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
53
61
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
55
63
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
55
63
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
56
64
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
56
64
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
60
68
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
60
68
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
63
71
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
63
71
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
65
73
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
65
73
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
67
75
6.5
5
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
67
75
6.5
5
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
70
80
8
6
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
70
80
8
6
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
71
81
8
6
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
71
81
8
6
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
75
85
8
6
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
75
85
8
6
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
80
90
8
6
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
80
90
8
6
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
85
95
8
6
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
85
95
8
6
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
90
100
8
6
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
90
100
8
6
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
95
105
8
6
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
95
105
8
6
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
100
110
8
6
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
100
110
8
6
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
106
116
8
6
標準(A505)
1個
ニトリルゴム
112
122
8
6
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
112
122
8
6
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
125
138
9.5
7
標準(A505)
1個
[ふっ素ゴム] ふっ素ゴム
125
138
9.5
7
耐熱(F357)
1個
ニトリルゴム
132
145
9.5
7
標準(A505)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,249
( 1,374 )
5日目
2,138
( 2,352 )
5日目
1,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,144
( 2,358 )
5日目
626
( 689 )
5日目
2,593
( 2,852 )
5日目
1,069
( 1,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,359
( 2,595 )
5日目
1,308
( 1,439 )
5日目
2,471
( 2,718 )
5日目
727
( 800 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,235
( 3,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
5日目
2,495
( 2,745 )
5日目
1,273
( 1,400 )
5日目
2,376
( 2,614 )
5日目
1,000
( 1,100 )
5日目
2,984
( 3,282 )
5日目
1,124
( 1,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,494
( 2,743 )
5日目
1,440
( 1,584 )
5日目
4,273
( 4,700 )
5日目
812
( 893 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,878
( 4,266 )
5日目
978
( 1,076 )
5日目
4,215
( 4,637 )
5日目
1,004
( 1,104 )
5日目
3,910
( 4,301 )
5日目
1,314
( 1,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,294
( 4,723 )
5日目
1,086
( 1,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,624
( 5,086 )
5日目
983
( 1,081 )
5日目
5,142
( 5,656 )
5日目
1,171
( 1,288 )
5日目
4,721
( 5,193 )
5日目
2,057
( 2,263 )
5日目
5,117
( 5,629 )
5日目
1,769
( 1,946 )
5日目
4,812
( 5,293 )
5日目
1,173
( 1,290 )
5日目
5,284
( 5,812 )
5日目
1,209
( 1,330 )
5日目
5,962
( 6,558 )
5日目
2,103
( 2,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,026
( 6,629 )
5日目
2,087
( 2,296 )
5日目
6,808
( 7,489 )
5日目
1,515
( 1,667 )
5日目
6,808
( 7,489 )
5日目
1,621
( 1,783 )
5日目
8,449
( 9,294 )
5日目
1,497
( 1,647 )
5日目
9,408
( 10,349 )
5日目
1,889
( 2,078 )
5日目
1,836
( 2,020 )
5日目
10,935
( 12,029 )
5日目
2,105
( 2,316 )
5日目
14,398
( 15,838 )
5日目
3,254
( 3,579 )
5日目

詳細情報

基本情報

用途に応じて各種シールを組み合わせて使用するパッキン。
【特長】
・機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシール。
・一体溝に装着することができる。
・油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシール。
・材料にニトリルゴム、フッ素ゴムを用意しているので、広範囲の温度範囲で使用可能。
・油圧機器の運動部(主として往復動)に使用される密封装置(シール)の総称。
【用途】
・往復動用ダストシール(一体溝装着可)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LBH型ダストシール(一体溝装着可)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
シリンダーのオーバーホール
4
満足度:4.0
シリンダーをオーバーホールする際の交換部品として使用しました。メーカーの純正パッキンセットよりも単品で購入するほうが安価...もっと読む
0人が参考にしています。
NC旋盤の中で使用
4
満足度:4.0
NC旋盤の中でワークのプッシャーの機構の中でゴミが入らないようにする用途と中にグリスを入れているので外に出ないようにする...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項はありますか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
 パッキンに”ゴミ”が付着したり、”きず”を付けたりする恐れがあります。
②直射日光を避け、湿度の低い所に保管してください。
 紫外線や湿気は、ゴム材料の劣化や樹脂材の寸法変化、および劣化を促進することがあります。
③一度開封した製品を保管する場合には、異物の付着、混入に注意し、元通りに包装しなおしてください。
 特に、ポリアミド樹脂は吸湿による寸法変化が生じることがありますので、密封の上保管ください。
 除湿放送をご希望の場合は、別途ご相談ください。
④ボイラーやストーブなど、高温の熱源に近い所には置かないでください。
 熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
⑤オゾンの発生しやすい電動機などのそばに置かないでください。
⑥釘・針金などに掛けたり、ひもに通してぶら下げるのは、
 パッキンの変形やリップ先端の”きず”の原因となりますので、避けてください。
⑦保管中に変色したり、表面に白い粉が出る場合(ブルーミング現象)がありますが、
 これは昨日には影響ありません。
⑧組み合せシールのレアフロンリングは、落下による衝撃や、外部の力によって”きず”が付きやすいので、
 取り扱いにはご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LBH型ダストシール(一体溝装着可)
OSI型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可)
ISI型ロッドシール専用パッキン(一体溝装着可)
ODI型ピストンシール専用パッキン
IDI型ロッドシール専用パッキン
【油圧用】STシール
メーカーNOKNOKNOKNOKNOK阪上製作所
通常価格552-551 -528 -517 -517 -818 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ダストシールパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング