17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が105型番あります。
  • パッキン 用途

  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 7日以内

ISI型ロッドシール専用パッキン(一体溝装着可)

通常単価(税別)
52835,411
税込単価
58138,952
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

用途に応じて各種シールを組み合わせて使用するパッキン。【特長】・小断面設計となっており、一体溝に装着す...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が105型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

小断面化したパッキン

材料
標準 : NOK U801
耐熱 : NOK U641

特別の注文
この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム)を求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がある。

NOK部品番号及び型式寸法を指定
型式寸法 : ISI(型式記号)、18 26 5(パッキン呼び寸法、内径(d)、外径(D)、高さ(h)の順。)
部品番号 : FU0180K0
型式寸法 : BRT2(型式記号)、18 26 2、バックアップリング呼び寸法、内径(d)、外径(D)、厚さ(t)の順
部品番号 : GN4778V0、t=HB-HA(装着部寸法)

ロッドシール専用パッキン(一体溝装着可) R=0.3以下、R1=0.5以下、R2=1 ロッドの表面は0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)とする。 ※粗さはJIS B 0601 : 2001による。Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用。

ロッドシール専用パッキン(一体溝装着可)
R=0.3以下、R1=0.5以下、R2=1
ロッドの表面は0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)とする。

  • ※ 粗さはJIS B 0601 : 2001による。Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用。

B寸法の求め方

使用最高圧力14MPa21MPa35MPa
バックアップリング材料19YF
B寸法B≦φd+1.0B≦φd+0.5B≦φd+0.2
使用最高圧力35MPa42MPa
バックアップリング材料80NP
B寸法B≦φd+0.8B≦φd+0.4

(1)バックアップリングを使用する場合

  • ※ B寸法は表に基づいて設定。
(2)バックアップリングを使用しない場合

(2)バックアップリングを使用しない場合

  • ※ B寸法の決定に際しては、ピストンの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま(片側)をグラフと照合

開発秘話

 

社内による独自研究をはじめ、海外のNOKグループ各社や、
提携先であるフロイデンベルグ社(独)・フロイデンベルグ-NOK社(米)と連携し、
密接な技術交流、市場動向に関する情報交換を図り、世界の最先端技術の提供にも努めています。

型番リスト

表示件数

パッキン 用途

内径

(mm)

外径

(mm)

高さ

(mm)

仕様

最小発注数量
油圧
18
26
5
標準(U801)
1個
油圧
18
26
5
耐熱(U641)
1個
油圧
20
28
5
標準(U801)
1個
油圧
20
28
5
耐熱(U641)
1個
油圧
22.4
30
5
標準(U801)
1個
油圧
22.4
30
5
耐熱(U641)
1個
油圧
22.4
30.4
5
標準(U801)
1個
-
23.5
31.5
5
標準(U801)
1個
油圧
25
33
5
標準(U801)
1個
-
25
33
5
耐熱(U641)
1個
油圧
25
35
5
標準(U801)
1個
油圧
28
35.5
5
標準(U801)
1個
油圧
28
35.5
5
耐熱(U641)
1個
油圧
28
36
5
標準(U801)
1個
油圧
30
40
6
標準(U801)
1個
油圧
30
40
6
耐熱(U641)
1個
油圧
31.5
41.5
6
標準(U801)
1個
油圧
35
45
6
標準(U801)
1個
油圧
35.5
45
6
標準(U801)
1個
油圧
35.5
45
6
耐熱(U641)
1個
油圧
35.5
45.5
6
標準(U801)
1個
油圧
40
50
6
標準(U801)
1個
油圧
40
50
6
耐熱(U641)
1個
油圧
45
55
6
標準(U801)
1個
油圧
45
55
6
耐熱(U641)
1個
油圧
45
56
7
標準(U801)
1個
油圧
45
56
7
耐熱(U641)
1個
油圧
50
60
6
耐熱(U641)
1個
油圧
53
63
6
標準(U801)
1個
油圧
55
65
6
標準(U801)
1個
油圧
55
65
6
耐熱(U641)
1個
油圧
56
66
6
標準(U801)
1個
油圧
56
66
6
耐熱(U641)
1個
油圧
60
70
6
標準(U801)
1個
油圧
60
70
6
耐熱(U641)
1個
油圧
60
71
7
標準(U801)
1個
油圧
60
71
7
耐熱(U641)
1個
油圧
63
73
6
標準(U801)
1個
油圧
63
73
6
耐熱(U641)
1個
油圧
65
75
6
標準(U801)
1個
油圧
65
75
6
耐熱(U641)
1個
油圧
67
77
6
標準(U801)
1個
油圧
67
77
6
耐熱(U641)
1個
油圧
70
80
6
標準(U801)
1個
油圧
70
80
6
耐熱(U641)
1個
油圧
71
81
6
標準(U801)
1個
油圧
75
85
6
標準(U801)
1個
油圧
80
90
6
標準(U801)
1個
油圧
80
90
6
耐熱(U641)
1個
油圧
85
100
9
標準(U801)
1個
油圧
85
100
9
耐熱(U641)
1個
油圧
90
105
9
標準(U801)
1個
油圧
90
105
9
耐熱(U641)
1個
油圧
95
110
9
標準(U801)
1個
油圧
95
110
9
耐熱(U641)
1個
油圧
98
112
8.5
標準(U801)
1個
油圧
100
115
9
標準(U801)
1個
油圧
100
115
9
耐熱(U641)
1個
油圧
105
120
9
標準(U801)
1個
油圧
105
120
9
耐熱(U641)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
5日目
1,025
( 1,128 )
5日目
803
( 883 )
5日目
905
( 996 )
5日目
920
( 1,012 )
5日目
752
( 827 )
5日目
612
( 673 )
5日目
528
( 581 )
7日目
739
( 813 )
5日目
655
( 721 )
5日目
586
( 645 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189
( 1,308 )
5日目
1,149
( 1,264 )
5日目
1,214
( 1,335 )
5日目
922
( 1,014 )
5日目
1,021
( 1,123 )
5日目
675
( 743 )
5日目
813
( 894 )
在庫品1日目当日出荷可能
651
( 716 )
5日目
1,087
( 1,196 )
5日目
684
( 752 )
5日目
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,218
( 1,340 )
5日目
940
( 1,034 )
5日目
1,089
( 1,198 )
5日目
955
( 1,051 )
5日目
1,212
( 1,333 )
5日目
1,244
( 1,368 )
5日目
756
( 832 )
5日目
916
( 1,008 )
5日目
1,253
( 1,378 )
5日目
1,073
( 1,180 )
5日目
1,253
( 1,378 )
5日目
985
( 1,084 )
5日目
1,412
( 1,553 )
5日目
1,088
( 1,197 )
5日目
1,412
( 1,553 )
5日目
985
( 1,084 )
5日目
1,412
( 1,553 )
5日目
995
( 1,095 )
5日目
1,492
( 1,641 )
5日目
1,370
( 1,507 )
5日目
1,492
( 1,641 )
5日目
1,280
( 1,408 )
5日目
2,286
( 2,515 )
5日目
1,439
( 1,583 )
5日目
1,331
( 1,464 )
5日目
1,426
( 1,569 )
5日目
2,039
( 2,243 )
5日目
1,690
( 1,859 )
5日目
2,312
( 2,543 )
5日目
2,220
( 2,442 )
5日目
2,766
( 3,043 )
5日目
1,747
( 1,922 )
5日目
2,766
( 3,043 )
5日目
1,845
( 2,030 )
5日目
2,582
( 2,840 )
5日目
2,933
( 3,226 )
5日目
2,554
( 2,809 )
5日目
3,179
( 3,497 )
5日目

詳細情報

基本情報

用途に応じて各種シールを組み合わせて使用するパッキン。
【特長】
・小断面設計となっており、一体溝に装着することができる。
・IDI型を小断面化したパッキン。
・耐熱性に優れたU641も用意している。
・油圧機器の運動部(主として往復動)に使用される密封装置(シール)の総称。
【用途】
・ロッドシール専用パッキン(一体溝装着可)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISI型ロッドシール専用パッキン(一体溝装着可)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
油圧シリンダ用パッキン
5
満足度:5.0
従来は設備メーカーより購入しておりました。 短納期で入手でき、また価格的にも十分メリットがありました。 今後も購入予定で...もっと読む
1人が参考にしています。
シリンダーのオーバーホール
4
満足度:4.0
シリンダーをオーバーホールする際の交換部品として使用しました。メーカーの純正パッキンセットよりも単品で購入するほうが安価...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項はありますか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
   パッキンに”ゴミ”が付着したり、”きず”を付けたりする恐れがあります。
  ②直射日光を避け、湿度の低い所に保管してください。
   紫外線や湿気は、ゴム材料の劣化や樹脂材の寸法変化、および劣化を促進することがあります。
  ③一度開封した製品を保管する場合には、異物の付着、混入に注意し、元通りに包装しなおしてください。
   特に、ポリアミド樹脂は吸湿による寸法変化が生じることがありますので、密封の上保管ください。
   除湿放送をご希望の場合は、別途ご相談ください。
  ④ボイラーやストーブなど、高温の熱源に近い所には置かないでください。
   熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
  ⑤オゾンの発生しやすい電動機などのそばに置かないでください。
  ⑥釘・針金などに掛けたり、ひもに通してぶら下げるのは、
   パッキンの変形やリップ先端の”きず”の原因となりますので、避けてください。
  ⑦保管中に変色したり、表面に白い粉が出る場合(ブルーミング現象)がありますが、
   これは昨日には影響ありません。
  ⑧組み合せシールのレアフロンリングは、落下による衝撃や、外部の力によって”きず”が付きやすいので、
   取り扱いにはご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISI型ロッドシール専用パッキン(一体溝装着可)
OSI型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可)
LBH型ダストシール(一体溝装着可)
IDI型ロッドシール専用パッキン
ODI型ピストンシール専用パッキン
USI型ピストン・ロッド両用パッキン
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格528-551 -552 -517 -517 -735
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類パッキンパッキンダストシールパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用 / 回転用
パッキン 種類ロッド用ピストン用-ロッド用ピストン用ピストン用 / ロッド用
材質アイアンラバーアイアンラバー-アイアンラバーアイアンラバーアイアンラバー
よく一緒に購入される商品

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング