17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が258型番あります。
  • パッキン 用途

  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内

IDI型ロッドシール専用パッキン

通常単価(税別)
51744,148
税込単価
56948,563
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

用途に応じて各種シールを組み合わせて使用するパッキン。【特長】・大断面設計となっており、幅広い圧力範囲...

詳細を確認
未確定:候補が258型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

優れた耐摩耗性、密封性能を有しているパッキン

材料 : NOK U801

特別の注文
この寸法表に記載されていない寸法、または寸法表に記載されていても標準材料と異なる材料(ゴム)をお求めの場合は、新たに成形型が必要となる場合がある。

NOK部品番号及び型式寸法を指定
型式寸法 : IDI(型式記号)、6.3 14.3 5(パッキン呼び寸法、内径(d)、外径(D)、高さ(h)の順。)
部品番号 : FU0021F0
型式寸法 : BRT3(型式記号)、6.3 14.3 2、バックアップリング呼び寸法、内径(d)、外径(D)、厚さ(t)の順
部品番号 : GN0759V0 *t=HB-HA(装着部寸法)

ロッドシール専用パッキン R=0.3以下、R1=0.5以下 ロッドの表面は0.8〜1.6μmRz(0.2〜0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)とする。 ※粗さはJIS B 0601 : 2001による。Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用。

ロッドシール専用パッキン
R=0.3以下、R1=0.5以下
ロッドの表面は0.8~1.6μmRz(0.2~0.4μmRa)のバフ仕上げ(SPBF)とする。

  • ※ 粗さはJIS B 0601 : 2001による。Ptは規定の評価長さが確保できない場合に適用。

B寸法の求め方

使用最高圧力14MPa21MPa35MPa
バックアップリング材料19YF
B寸法B≦φd+1.0B≦φd+0.5B≦φd+0.2
使用最高圧力35MPa42MPa70MPa
バックアップリング材料80NP
B寸法B≦φd+0.8B≦φd+0.4B≦φd+0.2

(1)バックアップリングを使用する場合

  • ※ B寸法は表に基づいて設定。
(2)バックアップリングを使用しない場合

(2)バックアップリングを使用しない場合

  • ※ B寸法の決定に際しては、ピストンの偏心を考慮した上で、最大はみ出しすきま(片側)をグラフと照合

開発秘話

 

社内による独自研究をはじめ、海外のNOKグループ各社や、
提携先であるフロイデンベルグ社(独)・フロイデンベルグ-NOK社(米)と連携し、
密接な技術交流、市場動向に関する情報交換を図り、世界の最先端技術の提供にも努めています。

型番リスト

表示件数

パッキン 用途

内径

(mm)

外径

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
-
6.3
14.3
5
1個
油圧
6.3
16.3
6
1個
油圧
6.3
16.3
7.5
1個
油圧
6.3
16.3
8
1個
油圧
8
16
5
1個
油圧
8
18
6
1個
油圧
8
18
7.5
1個
油圧
8
18
8
1個
油圧
9
17
5
1個
油圧
9
19
7.5
1個
油圧
9
19
8
1個
油圧
10
18
5
1個
油圧
10
20
6
1個
油圧
10
20
7.5
1個
油圧
10
20
8
1個
油圧
11.2
19.2
5
1個
油圧
11.2
21.2
6
1個
油圧
11.2
21.2
7.5
1個
油圧
11.2
21.2
8
1個
油圧
12.5
20.5
5
1個
油圧
12.5
22.5
6
1個
油圧
12.5
22.5
7.5
1個
油圧
12.5
22.5
8
1個
油圧
14
22
5
1個
油圧
14
24
6
1個
油圧
14
24
7.5
1個
油圧
14
24
8
1個
油圧
15
23
5
1個
油圧
15
25
6
1個
油圧
15
25
8
1個
油圧
15
28
8
1個
油圧
15
28
10
1個
油圧
16
24
5
1個
油圧
16
26
6
1個
油圧
16
26
7.5
1個
-
16
26
8
1個
油圧
18
28
6
1個
油圧
18
28
8
1個
油圧
18
31
8
1個
油圧
18
31
10
1個
油圧
20
30
6
1個
油圧
20
30
8
1個
油圧
20
33
8
1個
油圧
20
33
10
1個
油圧
22
35
10
1個
油圧
22.4
32.4
8
1個
油圧
22.4
35.4
8
1個
油圧
22.4
35.4
10
1個
油圧
25
35
6
1個
油圧
25
35
8
1個
油圧
25
38
8
1個
油圧
25
38
10
1個
油圧
25
40
9
1個
油圧
25
40
10
1個
油圧
28
38
6
1個
油圧
28
38
8
1個
油圧
28
41
8
1個
油圧
28
41
10
1個
油圧
28
43
9
1個
油圧
28
43
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558
( 614 )
5日目
638
( 702 )
5日目
1,103
( 1,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
603
( 663 )
5日目
963
( 1,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
5日目
709
( 780 )
5日目
637
( 701 )
5日目
1,096
( 1,206 )
5日目
572
( 629 )
5日目
603
( 663 )
5日目
642
( 706 )
在庫品1日目当日出荷可能
629
( 692 )
5日目
683
( 751 )
5日目
1,038
( 1,142 )
5日目
1,206
( 1,327 )
5日目
663
( 729 )
5日目
998
( 1,098 )
5日目
552
( 607 )
5日目
741
( 815 )
5日目
1,455
( 1,601 )
5日目
1,387
( 1,526 )
5日目
744
( 818 )
5日目
550
( 605 )
5日目
550
( 605 )
5日目
1,079
( 1,187 )
5日目
715
( 787 )
5日目
1,213
( 1,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
709
( 780 )
5日目
1,053
( 1,158 )
5日目
572
( 629 )
5日目
517
( 569 )
5日目
751
( 826 )
5日目
708
( 779 )
5日目
560
( 616 )
5日目
890
( 979 )
7日目
675
( 743 )
5日目
651
( 716 )
5日目
734
( 807 )
5日目
540
( 594 )
5日目
951
( 1,046 )
5日目
1,346
( 1,481 )
5日目
628
( 691 )
5日目
582
( 640 )
5日目
586
( 645 )
5日目
572
( 629 )
5日目
628
( 691 )
5日目
582
( 640 )
5日目
683
( 751 )
5日目
633
( 696 )
5日目
657
( 723 )
5日目
638
( 702 )
5日目
768
( 845 )
5日目
1,319
( 1,451 )
5日目
769
( 846 )
5日目
733
( 806 )
5日目
688
( 757 )
5日目
760
( 836 )
5日目
688
( 757 )
5日目
688
( 757 )
5日目

詳細情報

基本情報

用途に応じて各種シールを組み合わせて使用するパッキン。
【特長】
・大断面設計となっており、幅広い圧力範囲に使用可能。
・材料にアイアンラバーU801を使用し、優れた耐摩耗性、密封性能を有している。
・油圧機器の運動部(主として往復動)に使用される密封装置(シール)の総称。
【特長】
・ロッドシール専用パッキン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDI型ロッドシール専用パッキンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油圧機器修理
5
満足度:5.0
油圧ジャッキのシャフトシールで使用 既設のものと同じものはなかったが似たものを選定した 機能としては十分だった
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q保管上の注意事項はありますか?
A
①包装を不必要に開封しないでください。
 パッキンに”ゴミ”が付着したり、”きず”を付けたりする恐れがあります。
②直射日光を避け、湿度の低い所に保管してください。
 紫外線や湿気は、ゴム材料の劣化や樹脂材の寸法変化、および劣化を促進することがあります。
③一度開封した製品を保管する場合には、異物の付着、混入に注意し、元通りに包装しなおしてください。
 特に、ポリアミド樹脂は吸湿による寸法変化が生じることがありますので、密封の上保管ください。
 除湿放送をご希望の場合は、別途ご相談ください。
④ボイラーやストーブなど、高温の熱源に近い所には置かないでください。
 熱により、ゴム材料の劣化が促進されることがあります。
⑤オゾンの発生しやすい電動機などのそばに置かないでください。
⑥釘・針金などに掛けたり、ひもに通してぶら下げるのは、
 パッキンの変形やリップ先端の”きず”の原因となりますので、避けてください。
⑦保管中に変色したり、表面に白い粉が出る場合(ブルーミング現象)がありますが、
 これは昨日には影響ありません。
⑧組み合せシールのレアフロンリングは、落下による衝撃や、外部の力によって”きず”が付きやすいので、
 取り扱いにはご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IDI型ロッドシール専用パッキン
ODI型ピストンシール専用パッキン
ISI型ロッドシール専用パッキン(一体溝装着可)
USI型ピストン・ロッド両用パッキン
OSI型ピストンシール専用パッキン(一体溝装着可)
【油圧用】ピストン・ロッド両用パッキン
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKミスミ
通常価格517-517 -528 -735551 -927 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用 / 回転用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ロッド用ピストン用ロッド用ピストン用 / ロッド用ピストン用ピストン用 / ロッド用
材質アイアンラバーアイアンラバーアイアンラバーアイアンラバーアイアンラバーニトリルゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング