17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。
  • ブロック種類

    • 標準
    • ロング
  • レール種類

  • ブロック数

    ~mm
  • レール寸法 WR(mm)

    ~mm
  • 組立寸法 H(mm)

    ~mm
  • レール長さ L(mm)

    ~mm
    [30-1950/1mm単位]
  • 呼び型番

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミニチュアリニアガイドウェイ MGシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトな寸法で軽量です。ブロック内のボールはボール保持器で拘束しており、ブロックをレール...

詳細を確認
  • E寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
  • ミスミで取り扱っておりますリニアガイドは全メーカー統一して「L寸=レール長さ」としておりますので、メーカーカタログと表記が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。ブロック・レールの単品購入は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MGN-C/MGN-Hタイプ

ミニチュアリニアガイドウェイ MGシリーズ 外形図1
[M]材質 SUS440C

[!]E寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
   製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
[!]ブロック・レールの単品購入は出来ません。

MGW-C/MGW-Hタイプ

ミニチュアリニアガイドウェイ MGシリーズ 外形図2
[M]材質 SUS440C

[!]E寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。
   製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
[!]ブロック・レールの単品購入は出来ません。

規格表

[!]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
[!]本商品は、ミスミにて追加工・特注のご依頼をお受けすることが出来ません。 例)ボトムシールの追加、寸法変更、グリスニップルの位置変更など

MGN-C/MGN-Hタイプ

ミニチュアリニアガイドウェイ MGシリーズ 規格表1

注:1kgf=9.81N

MGW-C/MGW-Hタイプ

ミニチュアリニアガイドウェイ MGシリーズ 規格表2

注:1kgf=9.81N

型番リスト

表示件数

ブロック種類

レール種類

ブロック数

レール寸法 WR

(mm)

組立寸法 H

(mm)

レール長さ L

(mm)

呼び型番

最小発注数量
[標準] 標準タイプ
標準
1 ~ 9
7
8
30 ~ 580
7
1個
[ロング] ロングタイプ
標準
1
7
8
46
7
1個
[ロング] ロングタイプ
標準
1 ~ 9
7
8
40 ~ 580
7
1個
[標準] 標準タイプ
標準
1
9
10
86
9
1個
[標準] 標準タイプ
標準
1
9
10
89
9
1個
[標準] 標準タイプ
標準
2
9
10
88
9
1個
[標準] 標準タイプ
標準
1 ~ 9
9
10
30 ~ 950
9
1個
[ロング] ロングタイプ
標準
1 ~ 9
9
10
50 ~ 950
9
1個
[標準] 標準タイプ
標準
1
12
13
57
12
1個
[標準] 標準タイプ
標準
1
12
13
72
12
1個
[標準] 標準タイプ
標準
2
12
13
118
12
1個
[標準] 標準タイプ
標準
1 ~ 9
12
13
40 ~ 1950
12
1個
[ロング] ロングタイプ
標準
6
12
13
282
12
1個
[ロング] ロングタイプ
標準
1 ~ 9
12
13
50 ~ 1950
12
1個
[標準] 標準タイプ
標準
1
15
16
68
15
1個
[標準] 標準タイプ
標準
1 ~ 9
15
16
50 ~ 1950
15
1個
[ロング] ロングタイプ
標準
1 ~ 9
15
16
70 ~ 1950
15
1個
[標準] 標準タイプ
幅広形
1 ~ 9
14
9
41 ~ 580
7
1個
[ロング] ロングタイプ
幅広形
1 ~ 9
14
9
50 ~ 580
7
1個
[標準] 標準タイプ
幅広形
1 ~ 9
18
12
50 ~ 1950
9
1個
[ロング] ロングタイプ
幅広形
1 ~ 9
18
12
60 ~ 1950
9
1個
[標準] 標準タイプ
幅広形
1
24
14
91
12
1個
[標準] 標準タイプ
幅広形
1 ~ 9
24
14
50 ~ 1950
12
1個
[ロング] ロングタイプ
幅広形
1
24
14
1159
12
1個
[ロング] ロングタイプ
幅広形
1 ~ 9
24
14
70 ~ 1950
12
1個
[標準] 標準タイプ
幅広形
1 ~ 9
42
16
70 ~ 1950
15
1個
[ロング] ロングタイプ
幅広形
2
42
16
447
15
1個
[ロング] ロングタイプ
幅広形
1 ~ 9
42
16
80 ~ 1950
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
1,814
( 1,995 )
4日目
-
( - )
4日目
6,360
( 6,996 )
4日目
6,397
( 7,037 )
4日目
8,657
( 9,523 )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
6,605
( 7,266 )
4日目
6,807
( 7,488 )
4日目
9,981
( 10,979 )
4日目
-
( - )
4日目
24,227
( 26,650 )
4日目
-
( - )
4日目
7,345
( 8,080 )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
8,933
( 9,826 )
4日目
-
( - )
4日目
31,047
( 34,152 )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
32,647
( 35,912 )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな寸法で軽量です。ブロック内のボールはボール保持器で拘束しており、ブロックをレールから取りはずしても脱落しません
・ゴシックアーチ接触設計の為、全方向での高い剛性と精度が特長です
・レール幅の違う「MGN」「MGW」の2種類の展開をご用意しております
・ステンレス製のリニアガイドウェイはブロック、レール及びボール保持器はステンレスを使用していますので、優れた防錆性があります
・すべての金属は耐食性のステンレスでできています
【MGNシリーズの特長】
・小さくて軽く、小型装置に適しています
【MGWシリーズの特長】
・ミニチュアガイドウェイの幅を広くした設計になっています
・幅を広げた設計はモーメント許容荷重が大きくなっています
【用途】
・自動化機器、一般産業機器、精密機械など

ご注意

  • E寸法(レール端面から取付穴までの距離)は左右均等になるように加工しております。製品の全長によって、E寸法はカタログ記載値・CADと異なる場合がございますのでご注意ください。
  • ミスミで取り扱っておりますリニアガイドは全メーカー統一して「L寸=レール長さ」としておりますので、メーカーカタログと表記が異なる場合がございます。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。ブロック・レールの単品購入は出来ません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアリニアガイドウェイ MGシリーズのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
搬送用ガイドとして使用
5
満足度:5.0
ガイド類は、納期が読めないことが多いが、ミスミさんは、納期確認が設計段階で把握できるので助かります。
3人が参考にしています。
工作機械
5
満足度:5.0
既設の部品が入らず代用しましたが、問題無く使えました。入手性も良いので、大変満足です。
1人が参考にしています。
装置組み立て
5
満足度:5.0
小さい部分の取付としてとてもマッチしてると思う。サイズも色々選べてコスパも良いので満足してます。
1人が参考にしています。
装置のガイド部品として
5
満足度:5.0
装置のガイド部品としていつも必要になるので、種類が豊富で助かっています。
1人が参考にしています。
実験装置の可動部に使用
5
満足度:5.0
がたつきも少なく、精度良く位置が決まるので大変重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアリニアガイドウェイ MGシリーズ
【ブロック単品】標準NSKリニアガイド NHシリーズ/NSシリーズ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 重荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 中荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 極重荷重用リニアガイド
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 超極重荷重用リニアガイド
メーカーHIWIN(ハイウィン)NSKミスミミスミミスミミスミ
通常価格-6,837 -----
通常出荷日4日目4日目7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
セット品/単品セット品ブロック単品セット品セット品セット品セット品
精度上級並級並級並級並級並級
予圧標準軽予圧普通すきま普通すきま普通すきま普通すきま
材質ステンレス炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼炭素鋼
リテーナなしなしなしなしなしなし

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング