メカニカル部品技術窓口
ブラケット単品仕様のFA装置の構造部材です。付属部品に締結ボルトBCS-08-22-BK(3ヶ)付きで...
詳細を確認


■技術データ
| 型番 | 材質 | 表面処理 | 質量 |
|---|---|---|---|
| CJS-4040-8 | (1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435 | (1)焼付塗装 | 95g ※付属部品の質量は含まれておりません。 ※CJSは扉部使用不可 |
| CJT-4040-8 | 79g ※付属部品の質量は含まれておりません。 | ||
| CJR-4040-8 | 82g ※付属部品の質量は含まれておりません。 |
■付属部品
■適応フレーム

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
859円 ( 945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
838円 ( 922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ブラケット単品仕様のFA装置の構造部材です。付属部品に締結ボルトBCS-08-22-BK(3ヶ)付きです。【用途】M8規格、3本のフレームをコーナーで接続し、安全カバー等に使用する。

アズワン
シリコンゴムシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20角コーナーブラケットセット
4.4通常価格(税別):481円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30角アルミフレーム用コーナーブラケットセット
4.3通常価格(税別):555円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40角アルミフレーム用コーナーブラケット
4通常価格(税別):754円~

エヌアイシ・オートテック
エンドコネクタ AE-3060-6
0通常価格(税別):968円~

エヌアイシ・オートテック
エンドコネクタ AE-3030-6
5通常価格(税別):907円~

SUS(エスユーエス)
コーナーブロックSキット
5通常価格(税別):669円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):75円~