17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コーナージョイント M4シリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CJT-2020-4

CJR-2020-4

コーナージョイント M4シリーズ CJT-2020-4外形図
コーナージョイント M4シリーズ CJR-2020-4外形図

製品仕様

型番材質表面処理質量適応フレーム付属部品
締結ボルト
CJT-2020-4(1)アルミダイカスト[ADC-12]
(2)ポリアミド[PA]
(3)ポリアミド[PA]
(4)SCM435
(1)焼付塗装10.4gAFSC-2020-4BCS-04-12-BK(3ヶ)
CJR-2020-49.7gAFSR-2020-4

※付属部品の質量は含まれておりません。

使用例

接続方法

コーナージョイント M4シリーズ 接続方法図-1
コーナージョイント M4シリーズ 接続方法図-2

型番リスト

表示件数

適応フレーム

RoHS?最小発注数量
AFSR-2020-4
10
1個
AFSC-2020-4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブラケット単品仕様のFA装置の構造部材です。付属部品に締結ボルトBCS-04-12-BK(3ヶ)付きです。M4規格、3本のフレームをコーナーで接続する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナージョイント M4シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレームラックに
5
満足度:5.0
角に丸みが出るためぶつけても痛くないため、安全性も高まります。 端面タップ加工が必要ですが、コーナー形状にこだわるならと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナージョイント M4シリーズ
コーナージョイント M6シリーズ
コーナージョイント M8シリーズ
キューブブラケット M4シリーズ
コネクトアダプタ M4シリーズ
キューブブラケット M6シリーズ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格448-698838 -498698698
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
材質アルミダイカスト+ポリアミドアルミダイカスト+ポリアミドアルミダイカスト+ポリアミドアルミダイカスト+ポリアミドA6063S-T5(205)アルミダイカスト+ポリアミド
表面処理焼付塗装焼付塗装焼付塗装焼付塗装アルマイト処理、クリア塗装焼付塗装
仕様ブラケット単品ブラケット単品ブラケット単品ブラケット単品ブラケット単品ブラケット単品
よく一緒に購入される商品

コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング