17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ 外形図

※M6の箇所は締結用には使用出来ません。

製品仕様

ブラケット単品

型番材質表面処理質量付属部品
締結ボルト
AEC-3030-6A6063S-T5(205)アルマイト処理 クリア塗装37gCS-06-12(1ヶ)
ECCS-06-19(1ヶ)

※付属部品の質量は含まれておりません。

締結部品セット

型番四角ナットナットホルダー付属部品
締結ボルト
AEC-3030-6-BNHNSM-06-6(1ヶ)NH-06-GR(1ヶ)CS-06-12(1ヶ)
ECCS-06-19(1ヶ)

使用例

接続方法

コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ 接続方法図-1
コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ 接続方法図-2
コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ 接続方法図-3

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
ブラケット単品
10
1個
締結部品セット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブラケット単品とオプション締結部品仕様がある、FA装置構造です。付属部品に締結ボルトCS-06-12(1ヶ)・ECCS-06-19(1ヶ)付きです。【用途】内側に干渉物がある場合の接続にする。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナー用エンドコネクタ M6シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ
コーナー用エンドコネクタ M4シリーズ
コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ
コネクトアダプタ M6シリーズ
エンドコネクタ AE-3060-6
エンドコネクタ AE-3030-6
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格718-698 -998 -728968 -907 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
材質A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)
表面処理アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
長さ(mm)302040606030
よく一緒に購入される商品

コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング