17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ

通常単価(税別)
9981,052
税込単価
1,0981,157
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ブラケット単品とオプション締結部品仕様がある、FA装置構造です。付属部品に締結ボルトCS-08-18(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ 外形図

製品仕様

■技術データ

材質A6063S-T5(205)
表面処理アルマイト処理
クリア塗装
質量64g
※付属部品の質量は含まれておりません。

※M8の箇所は締結用には使用出来ません。

 
■オプション内容
型番四角ナットナットホルダー
BNHNSM-08-8(1ヶ)NH-08-GR(1ヶ)
■付属部品
  • 締結ボルト
    CS-08-18(1ヶ)
    ECCS-08-28(1ヶ)

使用例

コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ 使用例1
コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ 使用例2

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
ブラケット単品
10
1個
締結部品セット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブラケット単品とオプション締結部品仕様がある、FA装置構造です。付属部品に締結ボルトCS-08-18(1ヶ)・ECCS-08-28(1ヶ)付きです。M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能。【用途】内側に干渉物がある場合の接続に使用する。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナー用エンドコネクタ M8シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ
コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ
コーナー用エンドコネクタ M4シリーズ
コネクトアダプタ M8シリーズ
エンドコネクタ AE-4080-8
エンドコネクタ AE-4040-8
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格998-718 -698 -9681,497 -1,016 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
材質A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)
表面処理アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
長さ(mm)403020808040
よく一緒に購入される商品

コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング