メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コネクトアダプタ M6シリーズ

型番:

AEA-3060-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AEA-3060-6の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
材質
A6063S-T5(205)
表面処理
アルマイト処理、クリア塗装
シルバー
長さ(mm)
60
幅(mm)
30
厚さ(mm)
10
付属部品
CS-06-12(2ヶ)
仕様
ブラケット単品
RoHS?
10

商品情報

外形図

コネクトアダプタ M6シリーズ 外形図

製品仕様

■技術データ

材質A6063S-T5(205)
表面処理アルマイト処理
クリア塗装
質量43g
※付属部品の質量は含まれておりません。

※AE-3060-6とセットでご使用ください。

 

■付属部品

  • 締結ボルト:CS-06-12(2ヶ)

使用例

コネクトアダプタ M6シリーズ

型番リスト

表示件数
型番
AEA-3060-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブラケット単品仕様のFA装置の構造部材です。M6規格、エンドコネクタ用アダプタです。※AE-3060-6とセットでご使用ください

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクトアダプタ M6シリーズの型番AEA-3060-6のページです。 型番AEA-3060-6に関する仕様情報を記載しております。
コネクトアダプタ M6シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクトアダプタ M6シリーズ
コネクトアダプタ M4シリーズ
コネクトアダプタ M8シリーズ
コーナー用エンドコネクタ M6シリーズ
コーナー用エンドコネクタ M4シリーズ
コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格728698968718 -698 -998 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズ
材質A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)
表面処理アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
長さ(mm)604080302040

コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング