17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

エンドコネクタ AE-4040-8

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンドコネクタ AE-4040-8 外形図

製品仕様

■技術データ

材質A6063S-T5(205)
表面処理アルマイト処理
クリア塗装
質量61g
※付属部品の質量は含まれておりません。

※M8の箇所は締結用には使用出来ません。

 
■オプション内容
型番四角ナットナットホルダー
BNHNSM-08-8(2ヶ)NH-08-GR(2ヶ)
■付属部品
  • 締結ボルト
    CS-08-18(1ヶ)
    ECCS-08-28(2ヶ)

使用例

エンドコネクタ AE-4040-8 使用例

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
ブラケット単品
10
1個
締結部品セット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,016
( 1,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

FA装置の構造部材です。ブラケット単品とオプション(締結部品セット)仕様がある、FA装置の構造部材です。M8規格、フレーム外形寸法内で接続可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドコネクタ AE-4040-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドコネクタ AE-4040-8
エンドコネクタ AE-4080-8
コーナー用エンドコネクタ M8シリーズ
エンドコネクタ AE-3060-6
エンドコネクタ AE-3030-6
エンドコネクタ AE-2040-4
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,016-1,497 -998 -968 -907 -826 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズ
材質A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)A6063S-T5(205)
表面処理アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装アルマイト処理、クリア塗装
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
長さ(mm)408040603040

コーナーブラケットカテゴリの売れ筋ランキング