メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6

型番:

CBR-30-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBR-30-6の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
エヌアイシ・オートテック M6シリーズ
材質
ADC-12
表面処理
シルバー焼付塗装
幅(mm)
20
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:アルミダイカスト(ADC-12)
    フィンガー:SAPH440
    ボルト:SCM435
  • 表面処理
    本体:焼付塗装
  • 質量:41g

※締結部品は内部に組み込まれております。

使用例

M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6 使用例

取付け方法

M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6 使用例

ボルトの締め付けにより、フィンガーが左右・上下をクランプします。

型番リスト

表示件数
型番
CBR-30-6
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】焼付塗装がしてあるM6シリーズのクランプブラケット です。ブラケットフレームを切断、加工することで規格外のブラケットを制作することも可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6の型番CBR-30-6のページです。 型番CBR-30-6に関する仕様情報を記載しております。
M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6
M4シリーズ クランプブラケット CBR-20-4
M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm) 30・50・60角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミミスミミスミ
通常価格728618978537474460
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
材質ADC-12ADC-12ADC-12---
表面処理シルバー焼付塗装シルバー焼付塗装シルバー焼付塗装---
幅(mm)2016.530---
よく一緒に購入される商品

後入れ簡単ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング