メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8

通常単価(税別)
978
税込単価
1,076
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。また様...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

CBR-40-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBR-40-8の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
エヌアイシ・オートテック M8シリーズ
材質
ADC-12
表面処理
シルバー焼付塗装
幅(mm)
30
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8 M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8の外形図

質量:95g

M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8 M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8のA部詳細

A部詳細

製品仕様

材質本体:アルミダイカスト [ADC-12]
フィンガー:SAPH440
ボルト:SCM435
表面処理本体:焼付塗装

※ 締結部品は内部に組み込まれております。

使用例

M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8 M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8の使用例

取り付け方法

M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8 M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8の取り付け方法

ボルトの締め付けにより、フィンガーが左右・上下をクランプします。

型番リスト

表示件数
型番
CBR-40-8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
978
( 1,076 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。また様々なバリエーションの商品を取り揃えていますので、必要な強度・使用目的に合わせてご使用頂けます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8の型番CBR-40-8のページです。 型番CBR-40-8に関する仕様情報を記載しております。
M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M8シリーズ クランプブラケット CBR-40-8
M4シリーズ クランプブラケット CBR-20-4
M6シリーズ クランプブラケット CBR-30-6
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm) 30・50・60角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用後入れ簡単ブラケット
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミミスミミスミ
通常価格978618728537474460
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
フレームシリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M4シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
材質ADC-12ADC-12ADC-12---
表面処理シルバー焼付塗装シルバー焼付塗装シルバー焼付塗装---
幅(mm)3016.520---

後入れ簡単ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング