メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-100-8-N

型番:

ABLRD-100-8-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ABLRD-100-8-Nの仕様・寸法情報

ブラケット種類
突起付ブラケット
シリーズ
エヌアイシ・オートテック H10シリーズ
適用フレーム幅(mm)
100
適用溝数
2列溝
突起位置選択
突起なし
付加機能(突起付ブラケット)
スタンダード
直角度
基準なし
仕様
ブラケット単品
本体材質
ADC-12
幅(mm)
90
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-100-8-N 外形図

製品仕様

  • 材質:アルミダイカスト(ADC-12)
  • 表面処理:塗装無し
  • 質量:516g

推奨締結部品(別売)

H10シリーズ -10用H10シリーズ -8用
締結ボルトM8
CSW-08-25(8ヶ)
NASS2-10-8(8ヶ)
締結ボルトM8
CSW-08-22(8ヶ)
NSM-08-8(8ヶ)
NH-08-GR(8ヶ)

型番リスト

表示件数
型番
ABLRD-100-8-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フレームの接続は、溶接などの特殊な工法を用いることなく、ブラケットとボルトのみで容易に行えます。また様々なバリエーションの商品を取り揃えていますので、必要な強度・使用目的に合わせてご使用頂けます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-100-8-Nの型番ABLRD-100-8-Nのページです。 型番ABLRD-100-8-Nに関する仕様情報を記載しております。
H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-100-8-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-100-8-N
H10シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-50-8-N
H10シリーズ デルタブラケット ABLD-100-8-N
H10シリーズ デルタブラケットABLD-50-8-N
M8シリーズ ヘビーブラケット ABLRD-40-8
M6シリーズ ヘビーブラケット ABLRD
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格1,9971,297948618838 -534 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック H10シリーズエヌアイシ・オートテック M8シリーズエヌアイシ・オートテック M6シリーズ
適用フレーム幅(mm)10050100504030
適用溝数2列溝1列溝2列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし両側突起付き突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング