メカニカル部品技術窓口
【特長】アルマイト処理とクリア塗装の表面処理を行っているM6シリーズの溝幅30㎜フラットブラケットです...
詳細を確認


| 型番 | 材質 | 表面処理 | 質量 |
|---|---|---|---|
| ABJF-3030-6 | A6N01S-T5 | アルマイト処理 クリア塗装 | 41g |
| ABJF-3060-6 | A6N01S-T5 | アルマイト処理 クリア塗装 | 82g |
| ABJF-3090-6 | A6N01S-T5 | アルマイト処理 クリア塗装 | 123g |
| 型番 | 締結ボルト※2 | 四角ナット | ナットホルダー |
|---|---|---|---|
| ABJF-3030-6-BNH | APB-06-18(2ヶ) FCS-06-18(1ヶ) | NSM-06-6(2ヶ) | NH-06-GR(2ヶ) |
| ABJF-3030-6-CNH | CSW-06-18(2ヶ) FCS-06-18(1ヶ) | ||
| ABJF-3030-6-BNHS※1 | APBS-06-18(2ヶ) FCSS-06-18(1ヶ) | NSMS-06-6(2ヶ) | |
| ABJF-3030-6-CNHS※1 | CSWS-06-18(2ヶ) FCSS-06-18(2ヶ) | ||
| ABJF-3060-6-BNH | APB-06-18(4ヶ) FCS-06-18(2ヶ) | NSM-06-6(4ヶ) | NH-06-GR(4ヶ) |
| ABJF-3060-6-CNH | CSW-06-18(4ヶ) FCS-06-18(2ヶ) | ||
| ABJF-3060-6-BNHS※1 | APBS-06-18(4ヶ) FCSS-06-18(2ヶ) | NSMS-06-6(4ヶ) | |
| ABJF-3060-6-CNHS※1 | CSWS-06-18(4ヶ) FCSS-06-18(2ヶ) | ||
| ABJF-3090-6-BNH | APB-06-18(6ヶ) FCS-06-18(3ヶ) | NSM-06-6(6ヶ) | NH-06-GR(6ヶ) |
| ABJF-3090-6-CNH | CSW-06-18(6ヶ) FCS-06-18(3ヶ) | ||
| ABJF-3090-6-BNHS※1 | APBS-06-18(6ヶ) FCSS-06-18(3ヶ) | NSMS-06-6(6ヶ) | |
| ABJF-3090-6-CNHS※1 | CSWS-06-18(6ヶ) FCSS-06-18(3ヶ) |
※1 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。
※2 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。(デジタルカタログP416・P417)

※フレーム溝にフラットブラケットシリーズを付ける場合はボルト長さに注意して下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
520円 ( 572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
594円 ( 653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
698円 ( 768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
682円 ( 750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
747円 ( 822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
642円 ( 706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
746円 ( 821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,019円 ( 1,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
818円 ( 900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,044円 ( 1,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
838円 ( 922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,497円 ( 1,647円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】アルマイト処理とクリア塗装の表面処理を行っているM6シリーズの溝幅30㎜フラットブラケットです。ブラケット単品と締結部品セット の2つあります。

アズワン
シリコンゴムシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブロックブラケット
4.5通常価格(税別):230円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用プレートブラケット
4.5通常価格(税別):1,487円

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブロックブラケット
4.3通常価格(税別):316円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角アルミフレーム用ブロックブラケット
5通常価格(税別):139円~

エヌアイシ・オートテック
M4シリーズ フラットブラケット 溝幅20mm
4通常価格(税別):256円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用プレートブラケット
5通常価格(税別):1,487円

エヌアイシ・オートテック
M6シリーズ フラットブラケット ABJF(溝幅30mm)
4通常価格(税別):520円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用プレートブラケット
5通常価格(税別):2,071円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~